用于柔性LED印刷电路板的PCB连接器

用于柔性LED印刷电路板的PCB连接器

轻松完成现场连接

菲尼克斯电气的PTF系列连接器可确保可靠供电以及PCB的安全连接。

全新的PTF系列连接器可轻松实现柔性LED PCB的连接。白色连接器可分散插入柔性PCB中,采用扁平式设计可最小化LED PCB上不必要的阴影。

优势

  • 无需将李兹线焊接到触点表面
  • 内置锁紧装置,牢牢固定在PCB上
  • 可作为8 mm和10 mm宽的LED灯带的电源连接器或对接连接器
  • 载流量大,超长LED灯带无需额外供电
  • 小巧的直角型和T型连接器可轻松集成到照明应用

创新的LED PCB连接技术

快速查找合适的解决方案

点击以下链接了解所有适用于柔性LED PCB的连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100