用于照明控制和楼宇技术的电子模块壳体

用于照明控制和楼宇技术的电子模块壳体

多功能壳体

菲尼克斯电气的电子模块壳体功能性强,灵活性高,符合各类标准,是楼宇技术的理想选择。

菲尼克斯电气提供多种适用于照明技术设备的多功能电子模块壳体。BC壳体设计符合DIN 43880标准中对配电板的要求,外观时尚现代,可选用总线连接器。适于各类应用的EH基础型壳体极具性价比,可采用DIN导轨安装和壁式安装。

优势

  • 多种PCB连接技术和设计宽度,选择灵活性大
  • 多个方向安装PCB,设备开发自由度更高
  • 多种盖板可供选择,适应多种设备需求
  • 安装简单快速,节省时间

适用于配电板的壳体系列,可选壁式安装

快速查找合适的解决方案

点击以下链接了解所有适于照明控制和楼宇技术的电子模块壳体。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100