紧凑型设备正面接线技术

有限空间,无限连接

有限空间,无限连接

菲尼克斯电气的插拔式连接器产品采用紧凑型设计,为您的设备正面接线方式设计创造了无限可能。

使用菲尼克斯电气的插拔式和固定式连接器产品,可以在前端面板和外壳中进行良好的集成。紧凑型锁定装置与插座结合使用,造就了新的产品设计和发展机遇。

优势

  • 外形紧凑,更节省空间
  • 锁紧与释放系统的顶出杠杆随时可用,维护过程更简便
  • 采用直插式连接,连接和断开操作更快速
  • 采用创新锁定系统,在发生强振动情况时,确保安全

锁紧与释放机构——更安全,更紧凑

锁紧与释放机构——更安全,更紧凑  

DFMC插头和带锁紧与释放机构的DMC外壳

锁紧与释放操作杆系统可自动锁定,并带有便于使用的插拔式连接器释放机构。使用该系统可轻易将紧凑型可回流焊排针集成到SMT工艺中。

  • 设计高度仅13.25 mm
  • 用于刚性或柔性导线的直插式连接
  • 适用导线线径最大1.5 mm²
  • 针距3.5 mm

有限空间内的设备正面接线

使用接线端子,实现最佳的空间利用  

SPT固定式连接器

SPT系列接线端子外形十分紧凑,可提供最大的压接空间。

  • 采用直插式连接,导线连接更便捷
  • 大尺寸标识和打印区域
  • 适用导线线径最大2.5 mm²
  • 从单一方向即可连接和断开导线

多导线连接——极其简便、紧凑

两条导线,一个电位——极其轻松、紧凑  

两条导线,一个电位,正面接线,带TVFKC插头

采用TWIN插拔式连接器,可以很轻松地将两根导线连接到一个接线点上,占用空间极小。

  • 采用免工具直插式连接技术,实现快速连接
  • 通过接点上的两根导线,可快速、简便地接通回路
  • 适用导线线径最大2.5 mm²

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100