e-mobility连接技术

E-mobility的开拓者

E-mobility的开拓者

采用独特的充电系统,菲尼克斯电气正在积极重塑现代交通方式。

菲尼克斯电气的充电系统产品为电动汽车充电过程树立了新的标准。公司与德国主要的几家汽车制造商联合开发了“AC/DC联合充电系统”,该系统允许使用DC和AC为车辆充电。

优势

  • 充电插头系列产品种类丰富,包括1型、2型标准以及中国国标类插头
  • 手柄设计符合人体工程学原理,方便用户使用
  • 采用坚固型设计和优质材料制造而成,极其耐用
  • 充电插头和车辆之间采用互锁系统连接,使用更安全

菲尼克斯电气提供各种型号的AC插拔式充电系统

2型AC充电系统  

2型AC充电系统

菲尼克斯电气可提供符合世界各主流标准的AC充电系统。其特殊的互锁系统可以防止插头在充电过程中被过早或意外断开。

  • 1型(美国/日本)——可承受最大电流32 A,最大电压250 V
  • 2型(欧洲)——可承受最大电流63 A,最大电压480 V
  • 中国国家标准——可承受最大电流32 A,最大电压440 V

用于快速充电的AC/DC组合式充电系统

e-mobility的充电接口和插座  

2型DC充电系统

菲尼克斯电气的“AC/DC组合式充电系统”支持使用DC或AC为电动汽车充电。系统采用通用针式连接器模式,因此DC和AC充电只需要一个充电插座即可。

进行AC充电时,可以使用2型AC连接器。使用2型DC连接器可以进行快速充电,最大电流可达到200 A。

适用于多功能车辆的换电连接系统

适用于多功能车辆的DC插拔式换电系统  

适用于多功能车辆的插拔式换电连接系统

除了汽车用标准化插拔式连接系统外,菲尼克斯还提供用于大型电池装置换电的高性能连接器,最大电流可达400A。

DC可置换电池尤其适用于多功能车辆,例如叉车、运输和清扫车辆,以及客运车辆。

监测和控制

EV充电控制器  

EV充电控制器

EV充电控制器确保电动汽车的充电过程符合标准,稳妥可靠。这款充电控制器的功能灵活多样,应用范围十分广泛。

利用EMpro电能表和PACT电流互感器,可以随时查看您的充电设备的相关特性和电气数据信息。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和动力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100