行业和关键基础设施

行业和关键基础设施

安全高效

安全产品和解决方案,确保系统可靠运行。

应用:故障安全系统

基于IT标准的以太网技术和TCP/IP高速发展,在工业网络中也广泛应用。与此同时,人们也日渐意识到网络控制和自动化系统中存在的安全漏洞和安全隐患。

常见的办公网络安全解决方案并不适用于工业网络,因为与传统IT系统不同,工业系统的可用性是其首要的安全目标。此外,安全目标还包括实现数据通信的完整性和保密性。因此,过程行业和关键基础设施运营商依靠受保护的局域工业网络并通过互联网之类的IP网络建立的安全远程连接。

菲尼克斯电气解决方案:全面的安全方案

用于过程行业的mGuard技术  

过程行业安全解决方案

菲尼克斯电气提供可控制访问、防止非法数据传输和阻止数据点击的安全方案。

这一系列解决方案包括用于以太网电缆的简单机械锁、用于网络分段的管理型交换机、使用防火墙实现工业安全装置的访问控制以及通过加密的虚拟专用网络(VPN)实现安全保密的通信。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100