高科技楼宇设备

高科技楼宇设备

轻松集成

轻松集成标准或基于IP的高科技系统。

返回至 应用案例和解决方案

类别

无论是新建或现有楼宇,楼宇特定的传统现场总线,如KNX、MP-Bus、EnOcean和基于IP的通信可集成到楼宇管理系统。这种集成可通过物联网框架实现。自动化站点和管理层使用相同的工程环境,大大简化了编程工作。不仅可以轻松集成标准和基于IP的数据,还可利用数据中的大量信息实现基于需求的维护并简化高科技楼宇设备的系统扩展。

自动化概念还将EN 15232指令考虑在内,确保楼宇的高能效运营。

高效的能源供应

如今,楼宇的高效节能运营对于整个楼宇生命周期内的能源和运营成本起着决定性的作用。

我们在楼宇自动化技术规划阶段提供集成可持续供能概念的选项。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100