整体房间自动化

整体房间自动化

房屋可持续使用

提高居住舒适度

整体房间自动化可在确保房间高能效运营的同时提高用户舒适度。菲尼克斯电气的智能房间功能解决方案可确保用户楼宇系统各部分完美互动,从而实现基于DIN EN 15232和VDI 3813标准能效等级的楼宇自动化。

开放式房间自动化概念将照明、供暖/制冷、通风、加湿、遮阳以及所有外部影响因素,如室外温度、阳光、用途和用户活动等均考虑在内。这样,用户可在楼宇的整个生命周期内灵活响应各种应用需求。

基于需求的室内空调

基于需求的室内空调  

高能效房间控制提高用户舒适度

基于需求的感应式室温控制,实现高能效的室内供暖、空调和通风控制。

菲尼克斯电气的上游Emalytics楼宇管理系统可实现连续通信和控制。

取决于天气的照明和遮阳

建筑外墙  

智能照明和遮阳提供舒适的工作环境

基于日光的感应式照明控制与基于天气的遮阳控制不仅可提高用户舒适度还可提高房屋能效。

根据状态信号,照明自动变暗或关闭。通过测量房间内的亮度,可实现符合VDI 3813 - 6.5.10标准的恒定照明控制。

房间的可持续使用

会议室  

数据中所含的大量信息有助于实现基于需求的维护

系统采集的大量数据可为房间的可持续使用提供进一步的参考指标。

例如,根据投影仪评估数据可实现基于需求的维护,通过使用率数据可优化房间的空间利用率,以及通过在线预订房间可降低房间空置率。携手菲尼克斯电气,可最大限度利用您的楼宇数据。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100