高效的能源供应

智能能源管理

智能能源管理

优化运营成本。

在高效运营楼宇的同时确保用户的舒适度具有越来越重要的意义。菲尼克斯电气的智能楼宇管理可用于调节、控制和优化所有系统部分,包括配合供能系统和能源分配系统使用的供暖、通风、空调和热回收系统。

在规划阶段即启用智能管理系统可实现高科技楼宇设备的智能连接。在优化能源供应的同时实现高能效运营。

依照EN 15232标准设计适合的自动化系统可节省高达35 %热能和25 %电能。

集成电动汽车充电概念

在充电站充电的小轿车  

轻松集成充电装置

菲尼克斯电气的充电系统和充电控制器在电动汽车领域树立了新的行业标准。

得益于专业的行业知识,菲尼克斯电气可将充电装置轻松地集成到楼宇控制技术中。通过管理平台接口可轻松连接和监测加载过程并集成到有效的能源管理系统中。

联网供能(光伏、热电厂、储能、电动汽车)

联网供能  

联网所有的用电设备、供电设备、发电设备和储能介质,实现更高效的能源供应

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100