楼宇安装

产品系列丰富而全面

产品系列丰富而全面

菲尼克斯电气为您提供楼宇安装项目所需的一切支持。

从通用组合接线端子到电涌保护器,我们为您提供合适的设备、元件和系统。此外,我们还提供相关的标识材料和海量工具产品,供您选择。

CLIPLINE complete——通用组合接线端子系统

CLIPLINE complete连接技术

CLIPLINE complete提供多种接线方式:螺钉连接、直插式连接、回拉式弹簧连接和快速免剥线连接。

不同接线方式的端子之间可以任意组合,由于采用了统一的标准附件系统——桥接、标识和测试,可帮助客户降低仓储和物流成本。

TRABTECH——全面的电涌保护

全面的电涌保护

采用菲尼克斯电气的电涌保护器,您可以对您的设备和设施进行保护,从电源到终端设备,从数据电缆到光伏系统全面覆盖。

菲尼克斯电气引入了多级电源保护概念,这也是将电涌电压产生的巨大能量安全转化为设备匹配电压的唯一途径。

您还应当了解的是,数据和通信电缆可能会向您的设备馈送极具破坏性的电涌电压。

保护电路
在需要保护的电气装置外围画一个虚拟的圆圈,对于电缆与该圆圈的所有交点都应当采取电涌保护措施。这是对您的系统进行全面保护的唯一方法。

MARKING system——标识系统

标识系统

为了保证安装过程清晰明了,菲尼克斯电气还为您准备了大量标识材料:UniCard或UniSheet系列标识产品,形式多样:

扎带式、插片式、卡嵌式、粘贴式等,可为您的各种设备进行最佳的个性化标记。

菲尼克斯电气提供标识材料的规划软件及全系列的打印设备,您可以自行设计和打印,也可以选择我们的标识服务,我们将根据您的具体需求进行标识。

TOOL fox——工具

专业工具计划

针对电气装配过程的工作需求,菲尼克斯电气设计研发了一系列专业工具。

其中包括断线、剥线、压线和螺丝刀,这些工具均根据人体工程学原理设计,采用优质材料制成,用户使用体验极佳:用于制作工具的钢材料经过特殊淬火处理,确保工具坚固耐用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555