楼宇自动化

优化配置

优化配置

菲尼克斯电气为您提供操作简便、高效节能、灵活多样的楼宇自动化解决方案。

菲尼克斯电气的楼宇自动化产品内容丰富,包括接线端子和电涌保护器,到建筑群功能控制装置。我们可以为您的楼宇自动化提供理想的产品和系统解决方案。

节能

EMpro电能表  

清楚显示能源数据

在现代楼宇的运行管理中,能源数据采集工作变得越来越重要。通过这些能源数据,我们可以清楚地了解能源使用情况,并据此确定实施相关措施,最终达到节约能源,降低成本的目的。

测量、采集、显示

菲尼克斯电气的电能表产品可以测量并采集相关能源使用数据,并清楚地显示出来。

  • 形式可变:您可以通过M-bus获取用电量或用水量读数数据。您还可以在其中集成其他厂家生产的仪表装置。
  • 读数灵活:您可以根据自身需求,将数据读取周期设置为每15分钟、每周或每月一次。
  • 个性定制:您可以获取某栋建筑、某个建筑群或全部物业的能源数据。菲尼克斯电气的电能表还会分别为您及时更新生产区域和办公区域的能源数据信息。

照明和暗化控制:低能耗,高舒适度

DALI、照明控制、BACL、EnOcean  

简便的照明和暗化控制

关于照明和暗化控制,您想在节能的同时,提高舒适度吗?

我们可以为您提供灵活的工业应用解决方案,例如:

  • EnOcean无线照明控制技术产品
  • 使用我们的DALI照明总线产品,可以实现对照明固定器的灵活控制,以及持续的灯光调节和场景控制

暖通空调:模块化结构设计,灵活方便

BACL、PID、功能块、HKL  

优化暖通空调控制

您想优化您的暖通空调(HVAC)系统吗?

菲尼克斯电气拥有丰富、全面的暖通空调自动化解决方案,可满足大量应用需求。产品多采用模块化设计,灵活性极高。

  • 功能模块库:菲尼克斯电气拥有一个非常全面的功能模块元件库。
  • 您在这里总能发现合适的硬件和软件产品。
  • 选用合适的以太网解决方案,可以帮助您实现HVAC自动化。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555