返回概述

莱姆戈应用科技大学的用户友好型照明控制技术

幕帘与照明控制自动化

莱姆戈应用科技大学  

莱姆戈应用科技大学

莱姆戈应用科技大学的这一项目的目标是通过对幕帘和照明的自动化控制,达到节约能源和优化用户体验的要求。

应用案例

我们选取一幢三层高的办公楼作为实践点,在每一层上分别安装4台控制器,一共12台控制器。各控制器之间均可相互通信。此外,为了控制时间和亮度,其中还安装了一个气象站。我们根据相关数值的综合评估结果,安装幕帘。在大风天气条件下,幕帘将收起,以免损坏。

楼内的每一位员工都可以根据自身需求,通过网络浏览器调节光照。

解决方案

  • 采用EnOcean无线技术,以无线方式集成按钮、运动探测器和窗口接点
  • 采用基于网络的AxWeb+控制系统,单用户即可进行操作
  • 灵活的照明控制
  • 根据时间、光照和天气情况来控制调节幕帘

摘要

莱姆戈应用科技大学之所以选择菲尼克斯电气的技术解决方案,是因为该方案采用模块化紧凑型控制器,可以对其进行单独控制。

这是一种分布式用户友好型技术解决方案。


返回概述
更多信息
参考信息
  • 莱姆戈应用科技大学的用户友好型照明控制技术

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
Referrer: