冲压车间

冲压车间

最大化可用性

菲尼克斯电气的解决方案优先考虑系统的可用性。

冲压车间需要长期的大型投资。其主要工作就是对材质不同的板材进行精确的高速冲压形成汽车钣金零件。除了抗振性能的物理要求外,该车间的技术解决方案还要求高度可靠的安全通信。

为实现数据安全,菲尼克斯电气提供安全的远程维护方案以及个性化的机械安全解决方案。

优势

  • 产品具备高度的抗冲击和抗振性能,可用性强
  • 采用加密技术,确保安全通信
  • 支持分布式系统接入,维护性价比高
  • 独立于控制器和网络的安全解决方案,确保机械安全

安全通讯

配有FL MGUARD安全路由器的控制柜  

安全路由器确保最高的安全性

系统数据的敏感性以及最大化系统可用性的需求,要求高度安全的数据传输。

FL MGUARD安全路由器提供VPN通道等安全机制和可选的反病毒扫描连接器。

远程维护和诊断

用于远程维护和诊断的平板电脑  

过程数据的安全访问

通过远程访问和连续监控过程数据,合理规划维护工作,最大化系统可用性。

安全的远程维护连接有助于技术专家获取可靠的数据并及时响应。

可靠的状态监测

SafetyBridge组件  

基于SafetyBridge技术的安全解决方案

要监测系统状态,需要安全可靠的信号路径。

SafetyBridge技术提供独立于控制器和网络的安全解决方案。使用标准自动化网络,无需使用安全控制器即可传输和评估安全相关信号。

适用于制造过程的安全解决方案

系统的高可用性对于生产过程尤为重要。为此,菲尼克斯电气提供先进的安全远程维护解决方案。FL MGUARD路由器可防止第三方或恶意软件的非法访问。

冲压车间中经常要移动重物。这对机械人员带来很大的人身安全隐患。SafetyBridge确保安全解决方案达到最高PLe性能等级。

拓扑结构:适用于制造过程的安全解决方案

远程维护方案可防止第三方或恶意软件的非法访问

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100