涂装

涂装

冗余设计确保安全

网络、电源和控制层的冗余设计确保不间断的涂装过程。

涂装车间的许多生产区域必须进行不间断的高度自动化运输、处理和喷涂等作业。涂装过程中,需要在不同的环境条件下使用多种材料。为确保涂装材料的质量以及涂装工作的高效率,必须保证材料数据的透明性和工业通信技术的灵活性。

菲尼克斯电气的自动化技术支持多种任务及过程技术。

优势

  • 灵活的通信网络确保过程可靠
  • 冗余控制器、电源和网络确保过程不间断
  • 可持续的参数化设置,实现高质量喷漆

冗余网络

高性能冗余控制器  

冗余控制器,容错性更高

故障安全的自动化系统对干燥处理必不可少。该解决方案采用了基于RFC 460R高性能控制器的冗余设计。

如果一个控制器发生故障,另一个则立即启用, 从而保证涂装线自动化功能的顺利实现。

冗余电源

冗余电源  

可靠的自动化冗余电源

任何系统部件或单个组件的短暂断电都可能造成热过程故障。

冗余电源确保自动化组件的可靠供电,防止系统和产品损坏。

防爆

本安I/O模块  

用于易爆区的I/O模块

涂装系统使用的材料会产生易爆气体。

菲尼克斯电气提供可安装在电源模块后面的本安Ex i I/O模块, 以及一系列可用于易爆区(最高达Ex zone 2)的标准I/O模块。

冗余设计确保安全

在涂装车间的加工区,即便是一个故障也会对产品和系统造成巨大损坏。该解决方案使用RFC 460R控制器实现对网络、电源和控制层的冗余控制。

采用菲尼克斯电气的AutoSync技术,两台RFC 460R控制器可自动配置和同步所有冗余功能。

拓扑结构:涂装车间的冗余系统

网络、电源和控制层的冗余设计

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100