总装

总装

从组装到整车

菲尼克斯电气的解决方案确保车身和动力系统的精确组装。

总装阶段进行车身和动力系统的组装。工作人员和设备同时完成座椅、驾驶舱、车轮和硬盘的安装。终检完成后即可上市销售。

菲尼克斯电气的自动化解决方案支持符合人体工程学的手动安装, 快速提供可靠信息,确保精细的物流管理和组装过程。

优势

  • 使用标准化产品,简化维护和备件存储工作
  • 可视化安装过程,确保质量
  • 过程调节控制器可实现数据预处理,经济效益更高

操作高度可调节

用于操作高度调节的开关设备和控制设备  

可调节操作高度的整体解决方案

可调节的操作高度符合人体工程学,确保组件与车辆的高质量安装。

我们提供标准化组件以及全套控制箱。全套解决方案可实现站点数据处理、操作高度调节以及全面诊断等, 易于维护和处理。

用户操作指导

Designline面板式PC机提供操作指导  

Designline系列面板式PC机

菲尼克斯电气的显示器和系统支持收音机等组件的手动安装,以满足每辆车的顺序选项。

菲尼克斯电气Designline系列面板式PC机外形美观紧凑,技术先进,外壳防护等级达IP65。

SQL数据耦合确保数据可靠

SQL数据耦合  

SQL数据库处理和归档过程数据

可靠性和速度对大数据传输尤为重要。

SQL数据库处理和归档时,控制器可以现场处理过程监测数据,无需复杂的中间设备。为此,运行数据直接从控制器传输至上级数据库。

控制和通信

除了一般的控制功能外,小型控制器还可通过各种IT协议控制通信。比如,可使用内部网页服务器实现可视化。可通过FTP读写文件。只需少量的编程工作即可实现与SQL数据库的连接。

拓扑结构:总装阶段的控制和通信

用于总装的通信和控制理念

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100