电动汽车

电动汽车

菲尼克斯电气提供充电过程所需的产品和服务

我们提供灵活的充电接口、优质的充电线缆以及智能的控制器和监控系统。

全球市场上共有三大电动汽车充电标准:适用于美国市场的IEC 1型标准,适用于欧洲市场的IEC 2型标准和适用于中国市场的GB/T标准。

各标准均可确保常规交流充电和快速直流充电。我们提供符合上述标准的各种充电产品,包括灵活的充电接口、优质的充电线缆以及智能的控制器和监控系统等。

优势

  • 适于所有市场的标准化充电系统,确保连接可靠
  • 组合式快速充电系统(CCS)实现快速的直流充电
  • 灵活、可编程的充电控制器
  • 支持个性化充电管理
  • 提供建立现代化充电桩的全套产品

充电接口

CCS车辆插座  

仅带有一个针式连接器,支持交直流充电

CCS车辆插座仅带有一个针式连接器,支持快速直流充电和常规交流充电。

具有统一外观和螺钉固定点的车辆插座符合IEC 1型和IEC 2型国家标准,实现了汽车制造商电动汽车装配的高度灵活性。统一的车辆插座,便于适配商用和特种车辆。

充电桩

充电桩组件  

适用于充电桩的全套产品

产品种类齐全,有助于根据实际需求建立个性化充电站。

菲尼克斯电气提供各类充电线缆、供电插座、交直流充电控制器以及充电桩剩余电流监测模块。

充电管理

充电管理屏幕  

充电管理软件

具有标准化接口的充电控制器可实现充电桩的个性化设计。

该控制器采用菲尼克斯电气的软件模块,可实现充电管理、直观的用户操作和通过OCPP(开放式充电电协议)或SQL集成到记账系统。

组合式充电系统(CCS)

组合式充电系统(CCS)是菲尼克斯电气与领先的汽车制造商合作开发的符合标准的电动汽车充电系统。该系统同时支持常规交流充电和快速直流充电。

两款车辆插头均可插入CCS车辆插座。采用比交流充电使用的尺寸更大的直流插芯和内置式冷却系统,可实现高达350 A的快速充电。

拓扑结构:组合式充电系统(CCS)

组合式充电系统(CCS)支持常规交流充电和快速直流充电

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555