动力总成

动力总成

系统高效运行

我们的解决方案可实现灵活生产,缩短交货周期。

马达、变速器、半轴和驱动轴等动力装置通常与车身同时生产, 这一点体现了高效运作系统的价值所在。为响应客户的需求变化、缩短产品上市时间,必须确保制造过程的高度灵活性。

为此,菲尼克斯电气提供分布式紧凑型自动化解决方案。此外,我们还提供多种软件产品和服务,确保产品快速调试。

优势

  • 集成分布式自动化成到系统,优化表面处理过程
  • 开放的软件标准和参数化工具,调试更快速
  • 电缆敷设路径更短,功率损耗更低

智能24 V分配器

24 V分配器  

可靠供电和诊断解决方案

24 V分布式电源分配器降低线缆的功率损耗,提高供电能力。

为此,菲尼克斯电气提供集高效供电和诊断功能为一体的开关电源

轻松调试

Lineworx参数化软件屏幕截图  

采用Lineworx,轻松设定参数

为快速调试,必须能够快速设置相应的参数,如速度、时间、测量范围和IT配置。

Lineworx参数化软件扫描用户程序,指导用户设置参数和调整系统。

分布式信号采集

用于现场安装的Axioline E PN  

通过Axioline E灵活连接至网络

制造过程中直接采集系统的输入和输出数据。

Axioline E可灵活连接到网络。除了各种数字功能,具有IP65/67防护等级的耐用型I/O模块还可为所有网络提供IO-Link主站。

分布式自动化

动力装置的制造需要在大空间内完成。因此必须将自动化组件集成到系统。分布式自动化通过预制功能模块确保动力装置的生产顺利进行,

包括防护等级达IP67的I/O模块以及IO-Link传感器等外围设备。点对点连接确保所连模块与传感器/执行器之间过程数据和维护数据的交换。

拓扑结构:动力总成系统的分布式自动化

分布式自动化为重要生产过程创造生产空间

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100