研讨会

专家建议、确保安全

客户项目现场的安全培训  

我们可以解答您在安全方面的任何疑问

我们通过研讨会的形式为您提供从规范到措施验证等各方面的支持,防止出现系统性故障。

通过参加研讨会,您将获得执行EN ISO 13849标准和应用SISTEMA软件必备的知识,以便评估控制系统的安全性。

EMC指令和低压指令

EMC(电磁兼容性)指令和低压指令修订版自2016年4月20日生效。通过研讨会,您将全面了解为符合指令要求现阶段所需采用的流程和措施。此外,研讨会还将对法律文本和全新的相关术语作出解释。您将了解修订版本与先前版本的区别。两大指令的修订版都强调了风险分析和评估的重要性。

描述 语言
EMC指令和低压指令 [PDF, 0.11 MB]
为期半天的研讨会
英语

实施EN ISO 13849-1标准

通过本次研讨会,您可以了解如何执行控制器的安全组件并以性能等级的形式确定安全功能的可靠性。EN ISO 13849-1标准对此进行了规定。除为安全控制器选择合适的硬件结构之外,您还可以学习创建安全软件的过程。完成课程后,您将可以确定安全控制器所需的性能等级以及机械所需的接口, 优化配置安全控制器,了解计算性能等级的基础知识和过程。此外,您还可以大致了解安全功能评估工具——SISTEMA软件。

描述 语言 更新
实施EN ISO 13849-1标准 [PDF, 0.15 MB]
为期一天的研讨会
英语 2015/10/12

SISTEMA用户教程

通过研讨会,您可以获得有关使用SISTEMA软件的必要知识。SISTEMA是一款用于评估安全功能的软件工具,可从BGIA(德国社会事故保险职业安全和健康研究所)官网免费下载。SISTEMA提供全面支持,按照EN ISO 13849-1标准确定性能等级。

描述 语言 更新
SISTEMA软件工具 [PDF, 0.12 MB]
为期一天的研讨会
英语 2015/10/12

申请参加安全研讨会

您可以在此申请参加安全研讨会。我们非常乐于就细节问题与您作进一步讨论。

您还可以参加我们在指定地点开展的研讨会。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany