执行

专家支持,确保安全

菲尼克斯电气的专家正向客户解释机械安全要求  

我们帮助您满足机械安全要求

您只需专注于提升核心竞争力,我们将全力支持您执行机械指令的安全要求。

根据要求,我们可提供现场支持或处理子任务。

现场支持符合低压指令和EMC指令的风险分析和评估

EMC(电磁兼容性)指令和低压指令修订版自2016年4月20日生效。修订版中明确指出必须执行和记录风险分析和评估,这也是此次修订最关键的要点之一。我们将帮助您全面了解针对电气和电磁危害进行风险分析和评估需要采用的流程和措施。此外,我们将对法律文本作出解释。

咨询过程中,菲尼克斯电气的专家将说明如何使用专用的文档模板。他/她将会解释需要将哪些内容记录到相关文档中以及记录的排序。加附符合指令要求的CE标识需要贵方提供认证文件。

描述
EMC指令和低压指令 [PDF, 0.17 MB]
演示

支持请愿单

您可在此申请个性化支持。我们非常乐于就细节问题与您作进一步讨论。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany