分析/检测

执行机械指令安全要求的流程  

分析现有流程,确定优化点

为获得法律保护,您必须出具全面彻底的文件,证明您已执行了电磁兼容(EMC)指令和低压(LVD)规定的所有步骤。

您的公司为此确立了合适的工作流程吗?

我们非常乐于帮助您分析现状并提出必要的优化建议。

EMC指令一致性分析

在分析欧洲EMC指令时,您首先需要了解法律文本及相关条款。我们将向您解释一致性评定程序,包括符合EMC指令所需承担的法律责任。接下来,我们会以具体机械型号为例,当面与您分析一致性评定的基本要求。这时,需要确保所需文件的完整性。然后,我们会进行总结并对下一步行动提出建议。您将清楚EMC指令一致性评定所需的所有文件是否齐备。

描述 语言 更新
符合EMC指令的CE分析 [PDF, 0.11 MB]
为系统集成人员提供符合EMC指令的基本CE分析
英语 2015/10/12

EMC指令一致性检测

检测阶段,我们将首先为您解释电气设备和固定装置的欧洲EMC指令一致性评定方法和流程, 并以清单形式列出公司所需执行的步骤。通过检测,制造商将对指令一致性评定的整个流程以及所需的技术文件有清楚的了解。产品将根据公认的行业规范进行设计和生产。您将了解EMC指令一致性评定所需的全部文件及其内容是否齐备,以及提高系统可用性所需的措施是否可以单独规划。发现和消除噪声及其他干扰的措施可提前实施。

描述 语言 更新
符合EMC指令的CE检测 [PDF, 0.11 MB]
为系统集成人员提供符合ECM指令的详细CE检测
英语 2015/10/12

低压指令一致性分析

分析欧洲低压指令(LVD)时,您首先需要了解法律文本和相关条款。我们将为您解释一致性评定程序,包括符合低压指令所需承担的法律责任。接下来,我们将与您一同分析电气设备保护对象的基本要求,或以具体电气型号为例分析一致性评定的基本要求。你将清楚低压指令一致性评定所需的所有文件是否齐备。

描述 语言 更新
符合低压指令的CE分析 [PDF, 0.11 MB]
为系统集成人员提供符合低压指令的基本CE分析
英语 2015/10/12

低压指令一致性检测

检测阶段,我们将为您解释欧洲低压指令中规定的一致性评定的方法和程序, 并以清单形式列出在电气设备上执行的步骤。通过检测,制造商将对指令一致性评定的整个流程以及所需的技术文件有清楚的了解。您将清楚LVD指令一致性评定所需的全部文件及其内容是否齐备,以及改进措施是否可以单独规划。

描述 语言 更新
符合低压指令的CE检测 [PDF, 0.11 MB]
为系统集成人员提供符合LVD的详细CE检测
英语 2015/10/12

分析/检测请愿单

如需进行个性化MD分析或检测,请填写请愿单。我们非常乐于就细节问题与您作进一步讨论。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany