过程技术和过程工程

过程技术和过程工程

过程技术安全

我们提供确保过程工程系统安全运行的个性化服务。

无论是何种产品,我们的行业专家都可帮您规划并实现符合EN 61511标准的安全生命周期以及过程控制安全设备。此外,设备集成到过程系统必须符合机械指令, 菲尼克斯电气的服务符合EN ISO 13849标准,确保满足机器安全的要求。

咨询

在客户现场提供咨询服务

现场提供关于安全生命周期的各种咨询服务

我们提供系统规划与实现方面的建议:

  • 设计安全生命周期
  • 设计过程控制安全设备
  • 接口:压力设备、机械
  • ATEX、EMC、低压指令
  • 安全测试设计

工程服务

客户现场的安全工程

执行机械指令的要求

我们根据客户提供的技术文档为其确定安全功能的安全完整性等级(SIL)。

系统的功能安全性必须能够承受偶然性故障。根据机械指令的要求,我们执行完整的安全生命周期过程。

研讨会

客户项目现场的安全培训

解答客户在安全方面的疑问

过程技术功能安全的基本原则
通过研讨会,您将了解过程控制应用中对安全设备的要求,并学习风险判断和分析的方法。同时,您还将学到安全完整性等级的基本知识。

EN 61511标准的应用

通过研讨会,您将了解实现IEC 61511-1:2016和其他相关标准功能安全的基本原则。研讨会上将以从风险分析和过程控制安全设备设计到验证、运行和修改的整个安全生命周期为例,对此进行详细的说明。此外,研讨会上还将解答诸如现场设备选择、“proven in use”的验证方法以及安全软件设计等典型问题。

描述
EN 61511标准的应用 [PDF, 0.11 MB]
为期一天的研讨会

过程工程系统的设备集成

过程行业的要求与机械的安全性之间往往需要接口:例如,过程工程系统内需要用到的打包机或集装箱运送设备。

机械指令的适用范围
将过程工程系统的机械设备相互连接起来构成全套流水作业线。这种对机器和系统的改变是一种显著的变化。因为,设备运营商变成了设备制造商,需要对符合性评估负责。基于德国和奥地利标准,我们为您提供机械安全性和安全区域防护接口等方面的合规服务。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany