分析/检测

专家评估、确保安全

执行机械指令安全要求的流程  

分析现有流程,确定优化点

为获得法律保护,您必须出具全面彻底的文件,证明您已执行了风险评估和验证所需的所有步骤。

您的公司是否已经建立了合适的流程,以满足机械安全的相关要求?

我们非常乐于帮助您分析现状并提出必要的优化建议。

符合机械指令的CE分析

在分析机械指令(MD)2006/42/EC时,您需要首先了解法律文本及相关条款。我们将为您解释一致性评定程序,包括符合机械指令所需承担的法律责任。

接下来,我们会以具体机械型号为例,当面与您分析一致性评定的基本要求。这时,需要确保所需文件的完整性。

描述 语言 更新
符合机械指令的一致性分析 [PDF, 0.16 MB]
为机械制造商提供符合机械指令的基本CE分析
英语 2015/10/12

机械指令一致性检测

检测阶段,我们将为您解释机械指令2006/42/EC中规定的一致性评定方法和程序, 并以清单形式详细列出机械上所需执行所有步骤。通过检测,您将对指令一致性评定的整个流程及确保机械安全所需的文件有清楚的了解。

描述 语言 更新
符合机械指令的CE检测 [PDF, 0.16 MB]
为机械制造商提供符合机械指令的详细CE检测
英语 2015/10/12

分析/检测请愿单

如需进行个性化MD分析或检测,请填写请愿单。我们非常乐于就细节问题与您作进一步讨论。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany