执行

专家支持、确保安全

菲尼克斯电气的专家正向客户解释机械安全要求  

我们帮助您满足机械安全要求

您只需专注于提升核心竞争力,我们将全力支持您执行机械指令的安全要求。

根据要求,我们可提供现场支持或者处理全部子任务。

现场过程协助

我们的安全专家通过现场演示为您的安全设计师提供支持。通过深入透彻的现场演示,我们在安全生命周期各阶段与您紧密协作,以便根据您的需求,打造最佳解决方案。现场演示涵盖特定主题所涉及的所有法律和规范。我们采用标准化的文档模板。在安全生命周期的相关阶段,我们的专家将与您分享文档模板的使用方法,并对实际应用中的相关技术内容进行讨论。您将决定需要记录哪些主题以及主题的排序。开发文档可作为后续验证文档的依据。

描述 语言 更新
安全演示 [PDF, 0.12 MB]
现场过程协助
英语 2015/10/12

安全工程

我们以客户的要求和所提供的文件为依据,为客户提供功能安全服务。我们的专家拥有多年的经验和深厚的安全知识,您可完全放心地把各类安全应用交给我们。

描述 语言 更新
安全工程 [PDF, 0.13 MB]
实现功能安全
英语 2015/10/12

制备操作说明书

我们将根据您提供的初始信息,准备符合2006/42/EC指令要求的机械操作说明书。为此,我们将与您在现场详谈,并请您提供必要的技术信息。机械指令规定每台市售机器都必须附有操作说明书。操作说明书是CE合格评定程序的一部分以及加贴CE认证标志的先决条件。作为风险防范的最后一道防线,操作说明书告知用户所有剩余风险以及如何控制或避免这些风险。

描述 语言 更新
制备操作说明书 [PDF, 0.15 MB]
符合CE认证机械指令的操作说明书
英语 2015/10/12

支持请愿单

您可在此申请个性化支持。我们非常乐于就细节问题与您作进一步讨论。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany