机械和系统安全服务

机械和系统安全服务

安全解决方案

在设备的整个安全生命周期内,菲尼克斯电气专家将全程为您提供专业的支持。

返回至 服务和支持

类别

  • 设备制造商
    设备制造商

    设备制造商必须满足机械指令的要求,尤其是控制器安全性和可靠性方面的要求。菲尼克斯电气为您提供相关支持。

  • 系统集成人员
    系统集成人员

    系统集成人员需要关注安全功能规范以及实施步骤。

  • 机械操作员
    机械操作员

    操作机械设备时,操作员必须满足《工业安全和健康法》中对操作可靠性的要求。

  • 过程技术和过程工程
    过程技术和过程工程

    我们提供确保过程工程系统安全运行的个性化服务。

  • 产品支持
    产品支持

    无论您对菲尼克斯电气所提供的安全软硬件方面有任何的疑问,我们都将为您提供全面的支持。

菲尼克斯电气为您提供全面的机械安全服务和支持。无论是设备操作、整机或部件制造、出售或进口设备以及设备技术系统集成,我们可随时为您提供量身定制的服务。

优势

  • 直接发送安全需求给我们,为您节省宝贵时间
  • 通过TÜV认证的安全专家拥有丰富知识和经验,提供完善的法律保障
  • 凭借全面的技术和专业的产品知识,提供安全解决方案
  • 始终关注各项需求,具备成熟的过程管理能力
  • 优化协调管理过程,实现面向目标的项目管理
  • 文档保持一致,提供可追溯的法律保护

始终提供专业的服务

菲尼克电气提供专业的安全服务。菲尼克斯电气的安全专家提供按照法律要求规划、制造和改造设备等方面的支持。通过TÜV认证的安全专家拥有专业知识,为您提供完善的法律保障。我们提供独立于制造商的支持。

依据EN ISO 13849、EN 62061以及适用于过程控制技术的EN 61511标准,我们提供基于设备安全生命周期的服务。我们确保执行过程的一致性和可追溯性,实现您的安全相关要求。

因此,负责机械安全和工艺过程安全的人员可防止一切潜在的危险性错误和系统性错误,确保符合相关标准。

提供安全生命周期支持

机械安全生命周期  

机械安全生命周期

设备运营商
我们提供如下支持:德国《工业安全和健康法》相关的任务、危害评估、设备安全规定。当设备运营员改造设备时,则角色转变为设备制造商。

设备制造商
我们提供如下支持:机械指令、EMC指令、低电压指令相关的任务以及欧洲CE一致性声明。基于机械安全生命周期,我们将过程设计为阶段0到阶段7。

系统集成人员
我们提供如下支持:EN ISO 13849、EN 62061、欧洲EMC指令和低电压指令相关的任务以及SISTEMA软件的使用。基于机械安全生命周期,我们将过程设计为阶段2到阶段7。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany