停产产品替换

以新换旧,延长系统寿命。

菲尼克斯电气将为您提供旧产品替换服务,就是用性能更优越的新产品替换您系统中的旧产品。如果无法替换,我们可提供原库存产品。我们精心挑选了一些停产产品库存,这样可以避免旧系统因元件停产而出现永久性的故障。

优势

  • 替换服务提供必要部件的库存,可延长系统寿命
  • 节约库存空间,降低成本
  • 达成协议后即可快速替换旧产品

我们的关注

您对菲尼克斯电气的产品替换服务有哪些期待?

  • 如果您的系统涉及某些停产产品,我们将提前通知您。
  • 如有需求,菲尼克斯电气的专业人士可对您的系统进行检查,确定是否用原产品进行替换。我们很高兴为您提出建议。
  • 达成协议后,菲尼克斯电气将为您替换系统中的旧元件。

联系表格

想了解您所使用的产品是否已停产或有库存?

请填写联系表格并发送给我们,我们将尽快予以答复!

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555