功能块

系统扩展和集成更轻松

无需大量的编程工作即可轻松下载和安装驱动程序和功能块。
您可以快速轻松地对系统进行IT功能、远程控制功能、SQL连接或控制技术等方面的扩展。

功能块的优势如下:

  • 使用预制功能块,显著减少编程工作量
  • 轻松集成基础设施
  • 使用预编程的功能块可防止编程出错
  • 可下载免费软件或需要授权的功能块

功能块在库中按主题划分。标准库含有诸如可轻松从控制程序访问I/O模块等的功能。
含技术功能的库可提供现成的应用程序,用于实现控制任务、通信协议以及行业解决方案等。

菲尼克斯电气大多数功能块均可免费使用。部分功能块要求控制器具备运行许可。这些许可存储在存储卡中,作为控制器附件提供。如果控制器内没有所需的许可,则功能块将运行六个小时不受限,之后被禁用。

功能块的使用和交互可参见应用示例。这些应用示例均为在相应开发环境下使用的可执行应用程序。应用示例的源代码可查看,也可用于开发定制应用。

菲尼克斯电气应用示例具有如下特点:

  • 简化I/O组件调试
  • 为程序开发提供可靠的源代码
  • 全面描述解决方案
  • 记录各组件和功能之间的交互

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/service_and_support/subcategory_pages/Downloads/9683598d-bfd3-4fd0-b924-2c4a737e6f4f