定制解决方案

从最初的想法到为您定制的解决方案

从最初的想法到定制化解决方案

想您所想,给您所需。只需要打个电话或者发封邮件,菲尼克斯电气会立即为您量身打造适合的解决方案。

现有的解决方案都不理想?我们有办法。菲尼克斯电气服务团队专注于您的具体需求,提供从简单定制到全套新产品研发的各类服务。您可以信赖我们:因为我们深厚的技术知识加上高度灵活的方式方法是您的可靠保障。我们将与您携手,在项目的各个阶段通力合作,为您定制理想的解决方案。

优势

  • 个人咨询:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,为您提供咨询服务。
  • 高度灵活的解决方案设计能力,随时应对您的任何需求
  • 专业人员经验丰富,及时为您分忧解难
  • 方案原型快速交付,助您做出初步判断
  • 精准的规划和项目控制能力,确保按时交付

我们能为您做什么

产品或应用程序、系统、解决方案或服务,我们总能给您所需。有时,只需要做一些小小的改变,就能获得最好的结果,而有时候可能需要完全颠覆之前的概念。

菲尼克斯电气的解决方案中心有经验丰富的专业人士随时为您提供贴心服务,帮您开发出理想的解决方案。

您也可以在现有的各类产品中直接选择。

  • 端子条
  • 壳体解决方案
  • 电缆
  • 标识服务
  • 带电涌保护的接线盒(符合CE标准)
  • 插拔式连接器,连接技术
    示例:标识位置,金属表面(镀金),部分组装,以增大绝缘强度
  • 电子模块壳体
    示例:特殊开口,操作元件的激光标识
  • 端子标识
    示例:I/O系统
  • 电涌保护和滤波器
    示例:电压和电路类型
  • 电子模块壳体系统
    示例:高度模块化的全新壳体系统
  • 电子系统的发展
    示例:可以直接安装在DIN导轨上的各种功能电路,可与元件壳体或面板安装底盘组合使用。
  • 附加功能
  • 软件组件

您是否有了想法但苦于不知道该如何实现?您可以依靠我们,我们的服务贯穿系统的整个生命周期。

  • 研发新解决方案所需的实际应用分析和派生措施
    示例:改装
  • 规范阶段的咨询
    示例:创建技术规范
  • 解决方案概念的开发
    示例:功能性安全
  • 通过培训课程和研讨会传递知识
  • 认证管理(包括测试)
    示例:依据KTA标准KTA 3507进行认证

我们时刻在您身边

项目实施过程中,我们将对方案进行精确记录和反复验证。方案开发和交付内容如下:

  • CAD模型
  • 图纸
  • 样品
  • 测试
  • 设计导入支持
  • 电涌保护和EMC保护
  • EPLAN宏

项目方案设计全程透明。

您的咨询专线

您能确切描述想要的产品么?请填写联系表并发送给我们。我们将尽快联系您,与您商讨关键细节,并寄出具体报价和绘图初稿。

我们是值得信赖的合作伙伴:不论售前售后,每一步都有我们的贴心陪伴。理想的解决方案助您轻松决策。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

控制柜制造优化

高效过程解决方案