I/O站组态助手——Project+

立刻开始使用吧

立刻开始使用吧

无需任何培训:规划理想的I/O站组态。我们为您准备了合适的软件和产品。

您需要创建I/O站来连接自动化任务中的传感器和执行器么?Project+可自动选择设备,根据技术组态规则进行设备组装,并按需添加基础设施元件和附件。

自动创建I/O站

无需任何培训,即可为您的应用创建合适的I/O站——菲尼克斯电气Project+在很多方面都有优异表现:

  • 您可以根据具体自动化任务的要求,应用合适的技术创建定制化的I/O站。
  • 可视化:Project+可用完全图形化的方式展示结构计划。
  • 通过结构化的产品部件列表从商业角度及系统角度进行成本规划
  • 使用导出功能可以将已创建的组态转发到其他软件,如CLIP PROJECT、PC Worx、Excel或Word
  • Project+提供七种界面语言。每种语言有单独的安装文件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100