CLIP PROJECT规划软件

产品优化

产品优化

轻松组态用于控制柜的端子条并同时创建相应标识。

使用CLIP PROJECT planning对端子条进行优化,使其更适合控制柜中的安装环境。同时还可以通过CLIP PROJECT marking对端子条进行标识。

CLIP PROJECT:规划和标识

CLIP PROJECT规划和标识软件

菲尼克斯电气CLIP PROJECT包含两部分。

  • CLIP PROJECT planning可帮助您对DIN导轨安装式端子条进行组态,具有快捷、方便和无差错等优点。可与CAE系统可靠交互,形成相互连贯的过程链。
  • CLIP PROJECT marking可帮您轻松进行标识。可以将CAE系统、电子表格程序和文字处理程序中的现有的标识数据导入到该标识软件中使用。

CLIP PROJECT规划软件提供多种界面语言。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100