返回概述

CLIP PROJECT:设计标识

CLIP PROJECT可帮您轻松制作标识。组态软件由CLIP PROJECT planning组态和CLIP PROJECT marking标识两部分组成。

采用CLIP PROJECT planning,让组态更方便

CLIP PROJECT Planning,菲尼克斯电气的项目软件  

连续性过程链

通过CLIP PROJECT planning可轻松组态端子条,且不会出错。

可与CAE系统可靠交互,形成相互连贯的过程链。

  • 过程链的内容涵盖数据传输、产品选型、校正功能以及最终的文档编制。
  • 除了组合式端子外,CLIP PROJECT planning还可以对过电流和电涌保护、电源、信号转换和自动化技术产品进行组态。

CLIP PROJECT marking:材料标识更轻松

CLIP PROJECT:材料标识更轻松  

材料标识更轻松

使用CLIP PROJECT标识软件,能够轻松便捷地为不同标识材料创建标识。

  • 标识软件指示可标记的区域。同时,屏幕上会显示已完成的打印标识的实际效果图。
  • 操作方便:CAE系统、电子表格程序和文字处理程序的现有标识数据可导入到该软件中。
  • CLIP PROJECT Marking可以与所有菲尼克斯电气打印机系统以及标准办公室打印机连接。
  • CLIP PROJECT专业版中包含一款模板设计程序,可轻松设计专属标识。

 


返回概述
参考
  • CLIP PROJECT:设计标识

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100