App

菲尼克斯电气的App

App

在智能手机或平板电脑上体验菲尼克斯电气的最新产品、移动系统访问以及更多应用程序。

CATALOG App:产品一览

CATALOG App

使用全新CATALOG App,轻松导航菲尼克斯电气产品架构,访问所有产品。

直观易用的导航和各种心愿单可帮助您轻松下单:随时随地发现所需信息和联系人。

MAGAZINES App:多媒体出版物

MAGAZINES App

MAGAZINES App提供最新产品和创新的多媒体出版物。

欢迎体验菲尼克斯电气的互动世界。

MARKING system App:标识解决方案

MARKING system App

您需要何种标识?欢迎使用MARKING system App。

通过搜索助手或内置的产品扫描工具,可轻松快速地查找最合适的解决方案。通过材料编辑器可在应用环境中直接创建所需的标识。

MINI Analog Pro App:与信号隔离器通信

MINI Analog Pro App

MINI Analog Pro系列可通过近场通信(NFC)访问信号隔离变送器。

从而根据不同的模块类型,完成全部配置,访问DIP开关设置助手,或获取结构图或数据表类的信息。

PLC logic App:快速访问逻辑模块的过程数据

PLC logic App

使用PLC logic App及配套蓝牙适配器,可无线访问各个逻辑模块的过程数据,

调整参数及监控应用。

QUINT POWER App:个性化设置电源参数

QUINT Power App

使用该应用程序可通过NFC个性化设置QUINT POWER电源的参数。

例如,可为预诊断监控功能定义信号阈值、设置输出电压并根据个性化调整输出特性曲线, 也可以在移动终端设备上保存和发送配置文件。

TC Mobile I/O App:TC MOBILE I/O X200 SMS继电器的使用支持

TC Mobile I/O App

该App可在使用TC MOBILE I/O X200 SMS继电器时提供支持(固件版本2.0或以上)。

它可显示设备状态并发送开关指令,无需手写发送SMS。

Visu+ mobile App:移动系统可视化

Visu+ mobile App

通过Visu+ mobile App,可在智能手机或平板电脑上实现系统可视化。

通过该应用,无论何时何地都可以访问到系统,还可以灵活设计系统运行与监控方式。该App是对Visu+可视化软件的灵活补充。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100