技术

创意解决方案

创新解决方案

紧跟行业最新发展:了解我们的技术解决方案。

类别

  • Advanced Shielding技术
    Advanced Shielding技术

    菲尼克斯电气使用Advanced Shielding技术的独特屏蔽解决方案,可实现M8和M12连接器的高安全性连接。

  • HPC大功率充电技术
    HPC大功率充电技术

    使用菲尼克斯电气的大功率充电技术,只需充电三到五分钟,电动汽车即可续航100 km。

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    采用工业无线系统,实现无限可能。

  • PCB安装
    PCB安装

    了解各种安装方式的应用领域、安全要求及主要优点。

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology奠定了菲尼克斯电气全新开放式控制平台的基础。

  • PROFICLOUD
    菲尼克斯电气的PROFICLOUD系统

    PROFICLOUD是专业的行业云解决方案。

  • PROFINET
    PROFINET

    来自工业通信领域专家——菲尼克斯电气的实时以太网系统

  • 电涌保护器
    电涌保护器

    菲尼克斯电气是电涌保护装置开发的先驱。

  • 电源和UPS
    电源和UPS

    位于帕德博恩的菲尼克斯电气电源有限公司汇集了电源技术领域的专业知识。

  • 工业标识
    工业标识

    所有相关组件,比如接线端子、导线、电缆,甚至设备等都需要清晰的永久标识。

  • 工业通信标准
    工业通信

    TSN、SPE/APL和5G等新技术以及OPC UA领域的进一步发展构成了未来跨制造商通信的标准。

  • 功能安全
    功能安全

    功能安全可降低机械引发的风险。菲尼克斯电气对如何根据相关标准的要求将安全功能集成至各种应用做出了详细阐述。

  • 继电器技术
    继电器技术

    继电器系统的创新型解决方案。

  • 雷电监测系统
    雷电流监测

    为了对雷电电击进行提前检测和评估,我们提供LM-S雷电监视系统。下文将向您展示系统的工作原理,以及可能的应用领域。

  • 连接技术
    连接技术

    菲尼克斯电气连接技术实现可靠的数据、信号和动力传输。

  • 设备保护
    设备断路器

    设备断路器能够单独保护操作设备,为受到过载电流影响的区域提供保护。

在技术上处于领先地位,意味着可以对当前趋势和发展做出至关重要的贡献。菲尼克斯电气一直深信,创新是开拓未来的桥梁。从传感器到控制器,我们提供业界领先的连接技术。从经典的组合式端子、防溅式设备插头、无线以太网到安全控制器解决方案,我们的创新型产品带来超出您预期的完美答案。现在就来了解我们的技术和产品吧。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站

成为PLCnext社区会员

交流想法和感受。

PLCnext社区
访问PLCnext社区