标准和指令

标准和指令

电涌保护规范

电涌保护规范描述了目前公认的最先进技术及其实现, 适用于保护装置的制造和使用。

这里将简述电涌保护的重要标准和规范。

电涌保护装置的雷电防护、安装规范以及产品选型的通用标准

这些标准详细规定了产品在不同应用中的安装、安全及使用。主要主题见下表。点击链接可查看对应的国际标准名称。

 


雷电防护(第1部分):总则
EN 62305-1
IEC 62305-1和VDE 0185-305-1


雷电防护(第2部分):风险管理
EN 62305-2
IEC 62305-2和VDE 0185-305-2


雷电防护(第3部分):建筑物实体损害和生命危险
EN 62305-3
IEC 62305-3和VDE 0185-305-3



雷电防护(第3部分):建筑物实体损害和生命危险
附录5:光伏电源系统的雷电和过电压防护
DIN EN 62305附录5(VDE 0185-305-3附录5)


雷电防护(第4部分):建筑物内的电气和电子系统
EN 62305-4
IEC 62305-4和VDE 0185-305-4


低压电涌保护装置(第12部分):低压配电系统电涌保护装置的选型和使用导则
CLC/TS 61643-12/IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12)“IEC修改”


低压电涌保护装置(第22部分):通信和信号网络电涌保护装置的选型和使用导则
CLC/TS 61643-22/IEC 61643-22/DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)


低压电涌保护装置:针对特殊应用(包括直流应用)的电涌保护装置 第12部分:光伏应用电涌保护装置的选型和使用导则
CLC/TS 50539-12


低压电涌保护装置:针对特殊应用(包括直流应用)的电涌保护装置 第22部分:风机应用电涌保护装置的选型和使用导则
CLC/TS 50539-22


用于牵引系统的低压直流电涌保护装置的选型和使用导则
CLC/TS 50544


风机(第24部分):雷电防护
EN 61400-24/IEC 61400-24/DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

在某些国家,尤其是美国、中国、挪威和法国,还必须遵守其他的国家规定。法国目前正大力发展其光伏产业。

额定电压达1000 V的电力装置的安装
DIN VDE 0100/IEC 60364


建筑物电气装置(第5-53部分):电气设备的选型和安装(隔离、开关和控制设备)第534条:过电压保护装置
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534)/IEC 60364-5-53第534部分

低压电气装置(第4-44部分):安全防护(电压干扰和电磁干扰的防护)第443条:大气或开关操作引起的过电压保护
DIN VDE 0100-443/IEC 60364-4-44第443条

低压电气装置(第5-54部分):电气设备的选型和安装(接地配置、保护导体和保护联接导体)
DIN VDE 0100-540/IEC 60364-5-54第540条

低压电气装置(第4-41部分):安全防护(防电击)
DIN VDE 0100-410/IEC 60364-4-41第410条


低压系统内设备的绝缘配合(第1部分):原理、要求和测试
EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)


建筑物电气装置(第7-712部分):特殊装置或场所的要求(太阳能光伏供电系统)
DIN VDE 0100-712/IEC 60364-7-712


低压电涌保护器(第11部分):低压配电系统电涌保护装置的要求和测试
EN 61643-11 + A11/IEC 61643-1*/DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* New: IEC 61643-11:2011


低压电涌保护装置(第21部分):通信和信号网络电涌保护装置的性能要求和测试方法
EN 61643-21/IEC 61643-21/DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

电涌保护器
UL 1449第3版


低压电涌保护装置:针对特殊应用(包括直流应用)的电涌保护装置 第11部分:光伏系统电涌保护装置的要求和测试
prEN 50539-11

电涌保护装置的分类

电涌保护装置包含的主要元件为压敏电阻、抑制二极管或火花间隙, 用于防止过高的电涌电压破坏其他电气装置和系统,并形成等电位连接。

根据应用环境和保护功能不同可以将电涌保护装置分为以下几类:

  • 最高电压1000 V的低压系统的电涌保护装置。产品选型和安装时必须遵守所在国家的低压系统安装规范,例如IEC 60364-5-53第534部分和VDE 0100第534部分。产品标准为EN (IEC) 61643-11。根据该标准,电涌保护装置分为三类:

    1类:防雷保护器,应对直接或邻近雷击带来的影响,在雷电保护区LPZ 0和LPZ1(总进线)之间的交界处保护装置和设备。如果建筑物安装了户外照明保护系统,推荐使用1类电涌保护器。

    2类:电涌保护器,应对远距离雷击、电感或电容耦合以及操作电涌电压带来的影响,在雷电保护区LPZ 1和LPZ 2(主配电箱和分配电箱)之间的端口上保护装置和终端设备。

    3类:设备用电涌保护器,专用于保护雷电保护区1或2中的敏感终端设备,以进一步降低电压等级。这种类型的电涌保护器包括永久安装在配电区的设备以及直接安装在待保护终端设备前级插座区的手持式保护设备。

    更多信息,请参见IEC 61643-12应用指南。EN (IEC) 62305-…/VDE 0185-305-…四部分涵盖了雷电防护基础知识、雷电防护区概念和风险分析等。
  • 最高电压200 kV交流电压网络的电涌保护装置。产品标准为EN (IEC) 60099第1 - 5部分。主要应用于中高压系统。第5部分描述了产品选型规则。
  • 用于电信和信号网络的电涌保护装置,可以应对雷击和其他瞬态电涌电压带来的间接或直接影响。此类保护器包括低压数据系统、测量和控制电路以及语音传输网络,最高标称电压为1000 V AC和1500 V DC。

    产品标准为EN 61643-21  VDE 0845第3-1部分。基于该标准的设备分A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1和D2类,以此定义测试要求和性能等级。经测试和评级可确定保护装置的分类和性能等级。

    更多信息,请参见IEC (TS) 61643-22应用指南。附加信息,请参见VDE 0800…和VDE 0845…两部分。此外,还必须遵守其他相关的国家规定。


抑制电磁干扰用无源滤波装置(第1部分):总规范
EN 60939-1/IEC 60939-1/DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)


抑制电磁干扰用无源滤波装置(第2部分)分规范:适合做安全试验的无源滤波装置的测试方法和一般要求
EN 60939-2/IEC 60939-2/DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)


抑制电磁干扰用固定电感器(第2部分):分规范
EN 60938-2/IEC 60938-2/DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)


电子设备用固定电容器(第14部分)分规范:抑制电磁干扰用的供电网固定电容器
EN 60384-14/IEC 60384-14/DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

电磁干扰滤波器
UL 1283


信息技术设备的安全(第1部分):通用要求
EN 60950-1/IEC 60950-1/DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1); UL 60950-1


低压开关设备和控制设备(第7-1部分):辅助器件——铜导体的接线端子排
EN 60947-7-1/IEC 60947-7-1/DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)


连接器件——电气铜导线;螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求(第1部分):适用于0.2 mm2至35 mm2(含)导线的夹紧件通用要求和特殊要求
EN 60999-1/IEC 60999-1/DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)


连接器件——电气铜导线;螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求(第2部分):适用于35 mm2至300 mm2(含)导线的夹紧件通用要求和特殊要求
EN 60999-2/IEC 60999-2/DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)


家用和类似场所用的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)(第1部分):通用规则
EN 61008-1/IEC 61008-1/DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)


家用和类似场所用的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)(第1部分):通用规则
EN 61009-1/IEC 61009-1/DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)


家用和类似场所用的过电流保护断路器(第1部分):用于交流的断路器
EN 60898-1/IEC 60898-1/DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)


家用和类似场所用的过电流保护断路器(第2部分):用于交流和直流的断路器
EN 60898-2/IEC 60898-2/DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)


低压开关设备和控制设备(第2部分):断路器
EN 60947-2/IEC 60947-2/DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)


外壳防护等级(IP代码)
EN 60529/IEC 60529/DIN EN 60529 (VDE 0470-1)


低压开关设备和控制设备组件(第1部分):一般规则
EN 61439-1/IEC 61439-1/DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)


低压开关设备和控制设备组件(第2部分):电动开关设备和控制设备组件
EN 61439-2/IEC 61439-2/DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)


爆炸性环境(第0部分):设备的一般要求
EN 60079-0/IEC 60079-0/DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)


爆炸性环境(第1部分):由隔爆外壳“d”保护的设备
EN 60079-1/IEC 60079-1/DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)


爆炸性环境(第7部分):由增安型“e”保护的设备
EN 60079-7/IEC 60079-7/DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)


爆炸性环境(第11部分):由本安型“i”保护的设备
EN 60079-11/IEC 60079-11/DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)


电气附件——家用和类似场所用的剩余电流监视器(RCM)
EN 62020/IEC 62020/DIN EN 62020 (VDE 0663)


仪表用变压器(第1部分):电流互感器
EN 60044-1/IEC 60044-1/DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)


不间断电源系统(UPS)(第1部分):UPS的一般要求和安全要求
EN 62040-1/IEC 62040-1


不间断电源系统(UPS)(第2部分):电磁兼容性(EMC)要求
EN 62040-2/IEC 62040-2/DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)


不间断电源系统(UPS)(第3部分):确定性能的方法和试验要求
EN 62040-3/IEC 62040-3/DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC指令

噪声排放和抗噪性是主要的EMC评估参数。该领域的主要标准请参见下表。

排放标准:
居住环境:DIN EN 61000-6-3、EN 61000-6-3、IEC 61000-6-3
工业环境:DIN EN 61000-6-4、EN 61000-6-4、IEC 61000-6-4

抗扰度标准:
居住环境:DIN EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、IEC 61000-6-1
工业环境:DIN EN 61000-6-2、EN 61000-6-2、IEC 61000-6-2


谐波电流发射
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2


电压波动和闪变
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3


静电放电抗扰度试验(ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2


射频电磁场辐射抗扰度试验(EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3


浪涌抗扰度试验
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5


射频场感应的传导干扰抗扰度(HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6


工频磁场的抗扰度试验
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8


电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度测试
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100