关于NFPA 79

轻松满足NFPA 79标准

轻松满足NFPA 79标准(2018版)

机械制造商要注意:美国部分地区规定机械必须具备电涌保护。必须确保机械符合NFPA 79(2018版)最新标准。

产品出口北美或在北美销售其产品的机械制造商和系统制造商必须遵守适用的法律和法规。除NEC之外,最重要的技术标准之一是2018年NFPA 79标准修订版。
了解哪些强制性NFPA 79要求适用于电涌保护装置(SPD)。

优势

  • 所有VAL-US产品具有UL-listed测试标志,符合NFPA 79(2018)标准
  • 额定短路电流高达200 kA,短路电流耐受力强
  • 由于符合NFPA 79(2018)要求,简化了检查员的系统认证
  • 符合NFPA 79(2018)标准的所有VAL-US产品可通用
返回到最上方

NFPA 79(工业机械电气标准)是美国标准,定义了美国工业机械的安全标准。该标准规定了如果实施不当,可能会导致机械危险的电气和电子概念。该标准除了规定过流保护、布线和安全电路外,最新版本还对浪涌保护的应用做出规定。
NFPA 79每三年修订一次。最新版于2018年颁布。

每台机械设备调试前必须首先由检查员进行检查和批准。除国家电气规范(NEC-NFPA 70)外,该检查还必须基于NFPA 79标准。如果检查员认为机械不完全符合标准,可以拒绝NFPA 79认证。在这种情况下,可能无法调试设备。

该指令适用于美国所有的工业机械。每个州/地区适用哪个版本的NFPA 79标准取决于该州/地区现用的国家电气规范版本。对于安装在“危险场所”的机械,还适用NEC第500条及以下条款。

除NEC和NFPA 79标准外,工业机械控制柜还必须符合UL 508A标准。如果这三个规则和标准之间有不同的要求,则适用最严格的要求。例如,过电流保护设备,必须遵守最低值。

人身安全保护非常重要。为了防止机械设备操作人员发生危险情况,任何浪涌电压不得对设备的安全电路造成损坏。关于浪涌电压之后设备迅速实现进一步操作的考虑与此无关。

根据NEC(2017)和NFPA 79(2018),配备安全电路的工业机械电源必须配备电涌保护装置(SPD)。这些SPD必须通过UL 1449标准的“UL-listed”认证。此外,还必须具有高于安装现场短路电流的短路电流额定值(SCCR)。

用于电源的电涌保护装置应尽可能靠近馈入点安装。根据在机械内的安装位置,应选择适当的SPD类型(参见NFPA 79(2018),第7.8条)。使用VAL-US系列可轻松解决这一问题:作为通过UL-listed认证的I类设备,它们可以安装在机械的任何地方。此外,可能还需要考虑对电缆进行过电流保护。

NFPA 79标准不要求使用适用于信号和数据技术的电涌保护装置。但他们可安装在机械中。建议使用适于机械设备通信接口(如连接控制工程系统的通信接口)的电涌保护装置。

NEC和NFPA 79标准均可从国家消防协会购买或免费查看。电子版和纸质版的标准均可购买。

美国电网类型

由于历史原因,美国的电网类型、电压和频率与欧洲已知的电网类型、电压和频率差别很大。工业机械主要运行于“三相星形”和“三角形”类型的电网。此外,还有其他电网类型。以下是最常见的电网类型。

返回到最上方

符合UL 1449的SPD类型

该标准将SPD分为不同类型。这种分类提供关于SPD安装位置的信息,不提供有关设备性能或其在防雷应用领域的信息。 所列指令或标准中完全没有提到这一点。

返回到最上方
分类描述
I类SPDI类SPD可以安装在变压器的后级和主保险丝的前级或设备的主隔离开关的前级。
II类SPD

II类SPD必须安装在主设备的主保险丝或主隔离开关的后级。

III类SPD

III类SPD与前级过流保护或隔离开关的间隙(=电缆长度)必须至少为10 m。

产品的要求

VAL-US系列产品适用于各种电网类型和电压。该系列产品满足NFPA 79的要求,由于其一方面具有“UL-listed”认证,另一方面可普遍使用,其短路电流额定值(SCCR)为200 kA(符合UL 1449 ed.4)。

返回到最上方
三相星型系统电压(相)品名(订货号)
三相星型277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
三相星型系统电压(相)品名(订货号)
三相星型277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
转角接地/不接地三角形系统电压品名(订货号)
转角接地/不接地三角形480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
转角接地/不接地三角形系统电压品名(订货号)
转角接地/不接地三角形480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

熔断器

具有符合UL 1449的I类认证的电涌保护装置不需要过电流保护(1)。但是,NEC规定要保护导体免受过电流的影响。因此,有必要为SPD的导体配备过电流保护装置(OCPD)(2)。

根据NFPA 79,OCPD不是由整装设备的制造商评定或定义,也不是由系统规划人员,而是由机械制造商评定。这同样适用于SPD。设计用于浪涌保护装置的OCPD的程序与所有其他装置的相同。但是,由于SPD没有负载电流,SPD制造商指定的信息可用于连接电缆。此信息包括最大和最小横截面,以及允许的电缆材料。基于该信息,可借助相应的NEC表格照常设计电涌保护装置。

返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100