应用领域

应用领域

重要物品可能在瞬间被损坏

菲尼克斯电气的电涌保护器拥有高质量硬件,易于安装,提供可靠的电涌保护。

住宅楼宇电涌保护

保护房屋免受雷电和电涌电压的破坏。冬季供暖系统停机?奥运会期间电视机罢工?计算机突然毫无响应,而里面存放了所有的家庭照片?

如果您想要避免陷入这些困境,就应该慎重考虑下是否要安装家用电涌保护器。即使是2 km以外的雷击也可在瞬间损坏电视机、台式/笔记本电脑、手机、中央供暖设备、冰箱冰柜、咖啡机等各类电子设备。

这些设备损坏造成的经济损失可高达数千欧元。即使您参加的家庭财产保险可以赔偿此类损失,个人财产损失仍不可避免。

请安装Adobe Flash Player察看此内容。

Get Adobe Flash player

推荐的电涌保护器

使用以下选型工具选择综合防护电涌保护方案。查找合适的产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

充电站中的电涌保护

我们测试了过电压对壁挂式充电桩的危害。