弹簧连接

弹簧连接

方便、抗振

轻松实现可靠的导线连接。

返回至 连接技术

类别

  • 直插式连接
    直插式连接

    直插式连接技术采用获得专利的弓形弹片,无需工具,即可轻松连接带冷压头的导线或刚性导线。

  • Push-lock连接
    Push-lock连接

    Push-lock式弹簧通过可单手转动的操作杆,无需使用工具便可连接带或不带冷压头的导线,且操作非常简单。

  • Power-Turn连接技术
    Power-Turn连接技术

    采用正在申请专利的Power-Turn弹簧连接技术,可轻松连接大线径导线。

  • 回拉式弹簧连接
    回拉式弹簧连接

    回拉式弹簧连接技术可轻松连接各种导线。

  • SUNCLIX连接
    SUNCLIX连接

    采用获得专利的SUNCLIX弹簧连接技术,可快速安全地连接导线。

  • T-LOX快速连接技术
    T-LOX快速连接技术

    T-LOX快速连接技术可轻松连接大线径导线。其原理是通过弹簧产生给定的压紧力。

优势

  • 操作简便,节省时间
  • 弹簧连接件,可靠抗振
  • 优质选材,接线质量高,拔出力大
  • 接线空间大,可连接带或不带冷压头的标准截面导线

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100