返回概述

可组态安全模块

模块扩展和综合诊断

PSR-TRISAFE

PSR-TRISAFE安全模块兼具功能性和灵活性。您可通过一台设备监测不同的安全功能。

PSR-TRISAFE-M可随时用其它模块进行扩展,因此适用于各种场合。只需将主模块与数字量扩展模块连接即可实现扩展。

诊断LED可显示所有输入和输出的状态。此外,报警输出可显示信号设备的通断状态,如,

安全模块通过现场总线耦合器与上级控制器互通,因此可轻松地将安全功能整合到可视化或远程诊断中。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555