返回概述

为什么需要功能安全?

通过安全功能,可减少设备相关的风险。功能安全是指确保人身安全的设备控制系统。

机器安全要求

符合机械标准的机械装置  

符合机械标准的机械装置

为实现功能安全,需要采取相应的措施。通常情况下,通过风险评估您可以确定安全功能的类型和数量。机器安全的要求在《机械设备规范附件1》的3阶段方法中进行了详细论述。根据这些要求,需要满足下列一般性原则:

  • 设计相关措施。需要考虑预期用途和一切可合理预见的不当用途。
  • 对于无法在设计中降低的风险必须进行技术防护,其中包括功能安全措施。
  • 指示性措施。用户须知、操作指示、特别指示和培训、个人防护装备。

所有的机械制造商都要遵循机械标准的要求。

致力于功能安全

功能安全可预防造成机器危险的故障。不同的故障各不相同:

  • 系统故障:规格、设计和安全功能执行中的人为故障。
  • 随机故障:硬件故障。
  • 常见因素导致的故障:电涌电压等事件触发的可导致数台设备停机的故障。

通过采取适当的组织措施和/或技术措施可以减少上述故障。同时必须遵守系统功能安全标准所规定的所有要求。此外,还必须以机器安全生命周期作为各种措施的依据。菲尼克斯电气所提供的服务均已关注到这些方面。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555