返回概述

系统架构

在实际执行安全应用时,选择合适的安全概念,包括控制和评估逻辑的系统架构,与确保遵守各标准要求一样充满不确定性。在这种情况下,我们提供安全继电器、可组态模块以及带现场总线连接的安全控制器等一系列产品。如果选用正确的技术,则不仅可以实现经济方便的安全应用,同时还可以满足相关标准的各种要求。

安全设备

方便快捷地建立简单的安全系统  

快速简便地建立简单的安全系统

含少数安全功能的简单应用,如配有安全门和紧急停止按钮的自动处理设备,是通过传统的安全设备实现的。此时可使用机电安全继电器,从而便捷地建立符合所有标准要求的安全系统。

系统架构的典型特征:

  • 安全和功能控制分离
  • 不同的网络和I/O设备
返回到最上方

可组态安全模块

提供各种性能可靠的可组态安全模块  

提供各种性能可靠的可组态安全模块

随着系统规模不断扩大,不仅要增加安全功能的数量,还要额外实现一些功能,如临时打开或关闭某个模块。为此,可使用可组态安全模块。

系统架构的典型特征:

  • 安全和功能控制分离
  • 用于标准通讯的公用网络
  • 不同的I/O设备
返回到最上方

网络安全解决方案

安全功能:通过标准网络连接  

安全功能:通过标准网络连接

大型系统往往需要更多的安全功能。因为大型系统不仅需要通过总线系统采集标准信号和远程输出,还需要采集安全信号。

其目的是减少接线数量,增强灵活性。可组态安全模块分布于网络中,适用于中型应用,不通过安全控制器或安全总线系统也能运行。可组态安全模块之间通过标准网络交换安全相关的信号。

系统架构的典型特征:

  • 安全和功能控制分离
  • 适用于标准安全通讯的公共网络
  • 分布于网络的I/O模块,包括安全逻辑
返回到最上方

安全控制技术

使用可编程的安全控制器  

使用可编程的安全控制器

对于拥有很多安全功能的复杂应用而言,不再适用上述方案,最佳的解决方案就是将安全控制器与安全总线系统结合。

此处有两种可行的解决方案:

1)使用独立于标准控制系统的远程安全控制器,其安全网络单独安装,因此成本和所需时间相应增加。

2)集成安全控制与标准控制系统,使用现有网络与安全设备通信。实践证明,第二种方式技术上更高效,成本上更经济。

系统架构的典型特征:

  • 可实现不同程度的集成
  • 适用于标准和安全元件的公共通讯系统
返回到最上方

安全输入和输出模块

使用安全输入和输出模块  

使用安全输入和输出模块

大中型应用中,同样需要通过总线系统获取和输出安全信号。安全输入和输出模块分布于网络中,与控制器通信,其参数灵活可配,适用于各种应用。

系统架构的典型特征:

  • 分布式安全和标准输入和输出模块以及安全控制器
  • 标准和安全元件通过现场总线连接的公共通讯系统
返回到最上方

总结

安全技术的界定基于安全功能的数量和逻辑操作的复杂程度,这表明各应用均可采用经济便捷的解决方案。

返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555