返回概述

链接与下载

SISTEMA软件工具

SISTEMA软件工具

德国职业安全与健康社会事业保险BGIA研究院的SISTEMA软件工具在EN ISO 13849-1的范围内,为控制系统提供安全评估。

Windows工具根据规划的架构,模拟了控制系统(SRP/CS)中的安全相关部分,因此可以在各细节层次计算可靠性值,包括所达到的性能等级(PL)。

通过这种方式,您可以逐步确定各个标准:

  • 决定所需的性能等级(PLr)的风险参数
  • 类别
  • 防止多通道系统中常见故障(CCF)的方式
  • 平均成分质量(MTTFd)
  • 元件和模块的平均测试质量(DCavg)

整体系统的参数变化结果可直接显示,且作为报告打印。

菲尼克斯电气自动化产品的SISTEMA库

描述 语言 更新
为安全设备下载SISTEMA库 [SLB, 1.51 MB]
在SISTEMA项目中正确、快速地加载所有菲尼克斯电气安全设备的安全相关数据。
English 2012/04/20
为自动化产品下载SISTEMA库 [SLB, 1.51 MB]
在SISTEMA项目中正确、快速地加载所有菲尼克斯电气自动化产品的安全相关数据。
English 2011/05/23

标准、指令和规范

Normen und Richtlinien

有关标准、法规和指令

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin, Germany
电话:+49 3026 0-10
传真:+49 3026 0-11260

EC指令、法律和条例

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Cologne, Germany
电话:+49 2219 7-6680
传真:+49 2219 7-668288

DIN标准、ISO标准和VDI指令

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin, Germany
电话:+49 3026 0-10
传真:+49 3026 0-11260

VDE标准和IEC规范

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin, Germany
电话:+49 3034 8-0010
传真:+49 3034 1-7093

国际机构

欧盟

一些国际机构负责制定安全指令和标准:

新方法

三家欧洲标准组织(CEN、CENELEC和ETSI)与欧洲委员会及EEFTA共同协作 。

欧洲标准化委员会

欧洲标准、应用和发展信息。

欧洲电工标准化委员会

电工工程标准。

国际标准化组织

企业、政府和社会国际标准。

国际电工委员会

所有电气、电子和相关技术的国际标准和一致性评估。

EUR-Lex

EU法律门户。

SISTEMA-Bibliothek für Safety-Komponenten von Phoenix Contact

Laden Sie schnell und fehlerfrei alle sicherheitsrelevanten Daten der Sicherheitsschaltgeräte oder der Automatisierungsprodukte von Phoenix Contact in Ihr SISTEMA-Projekt.

So gelangen Sie zum Download
Per Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zum Download-Bereich eines exemplarischen Produkts. Sie finden den aktuellen Stand der SISTEMA-Bibliotheken in Deutsch und Englisch unter dem Reiter Downloads im Abschnitt Software.

Beschreibung下载
SISTEMA-Bliothek für Sicherheitsschaltgeräte2904950
SISTEMA-Bliothek für Automatisierungsprodukte2701559
Beschreibung下载
SISTEMA-Bliothek für Sicherheitsschaltgeräte
SISTEMA-Bliothek für Automatisierungsprodukte

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555