返回概述

安全设备

PSR安全设备

PSR安全设备

如果您只需少量的设备安全功能,例如,一台设备只需一项功能,则菲尼克斯电气的安全设备是您理想的选择。

菲尼克斯电气的PSR安全设备能满足您的特定要求。例如,选择诸如紧急停止或双手控制等所需功能,并将设备连接到主机安全继电器即可。

通过这种方式,可实现高度的灵活性,并能便捷地创建安全系统。

通过PSR-TBUS DIN导轨连接器节省大量的布线工作。多达十个模块,共计42个触点,轻松卡接到DIN导轨连接器上,从而与主机继电器连接。

通过自动操作模式检测,无需任何配置即可安装功能安全。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555