返回概述

SafetyBridge技术

SafetyBridge技术是独立于网络和控制的安全解决方案。该技术通过使用标准自动化网络,无需使用安全控制器即可传输和评估安全相关的信号。得益于所使用的SafetyBridge协议特性,该技术可用于各种总线系统,且通过了下列网络认证:INTERBUS、PROFIBUS、PROFINET、Modbus、CANopen、DeviceNet、Ethernet/IP和sercos。

SafetyBridge技术的原理

通过SafetyBridge技术,安全相关的数据包可独立于所在的网络和控制器在安全输入模块和输出模块间进行交换。

因此,输入和输出模块可以在网络中灵活部署。

安全信号的信号流

安全信号的信号流

智能输出模块,亦即逻辑模块,能直接处理紧急停止等参数化安全功能。

借助智能安全逻辑模块,SafetyBridge协议能通过网络保护数据传输,该过程同时还受智能安全模块监控。

标准控制系统

标准控制系统只用作传输媒介,其对数据进行复制。  

标准控制系统仅充当传输媒介对数据进行复制。

标准控制系统只需在输入和输出模块间对标准I/O信号进行双向复制。只要信号以不加密的形式传输,标准控制系统便可随时获取SafetyBridge模块的输入和输出信号。

在该技术中,网络和控制器不执行任何安全相关的任务,只充当传输媒介。因此,虽然安全数据包默认由控制器复制,但控制器将这些数据包当作安全数据进行识别或处理。所有的安全功能都由安全SafetyBridge模块执行。

通过SAFECONF软件可设置安全输入和输出通道的参数,还可创建安全逻辑。

SafetyBridge协议

SafetyBridge协议置于相关总线协议之上,因此能保护SafetyBridge模块间的通讯。

其中包括安全相关数据的保护措施。协议可检测下列错误:

  • 信息重复
  • 信息丢失
  • 信息植入
  • 信息顺序错误
  • 信息损坏
  • 信息延迟

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555