返回概述

标准和指令

EC 机械标准

您的产品在机械指令2006/42/EC范围内吗?您的产品想进入欧洲市场吗?如果是,这些产品就必须遵守机械指令的规定

只有当产品完全满足这些要求时,机器才能打上CE标志。如果要进入市场,并在欧洲经济区运行,就必须获得CE标志。

机械指令旨在减少使用机器时可能出现的事故。因此,该指令要求在机械设计和制造中考虑安全方面的因素。

制造商还需确保创建了机械指令要求的技术文件。无论机器是否符合机械指令的要求,都需对技术文件进行评估。

机器制造商或其授权代表有责任创建技术文件,并遵守所有的规定。

机械指令的重要内容:

  • 机械指令的适用范围
  • 与其它欧洲指令的区别
  • 整机和非整机的定义
  • 整机和非整机的规定
  • 引进和启动机器的要求和方式
  • 统一标准的意义
  • 机器合格评定程序
  • 非整机程序
  • CE认证
  • 机械设计和构造的基本健康和安全要求
  • 机器风险评估程序
  • 所需技术文件
返回到最上方

机器安全的EN标准

机器安全标准  

机器安全标准

机械指令包含基本健康和安全要求。
机械指令的统一标准列在相应的欧盟公报中。

如果机器制造符合统一标准,则符合基本的健康和安全要求。

EN标准分为以下几种类型:

  • A型——基本安全标准
  • B型——组安全标准
  • 类型C——产品安全标准

 

EN标准分类

A型

基本安全标准,针对适用于机器、设备和系统的基本概念、设计原则和一般特性(如设计和方法)。

B型

分组安全标准,针对适用于多种机器、设备和系统的一种安全性或一类安全设备。

  • B1型——特殊安全性,如安全距离和表面温度极限值
  • B2型——安全设备,如紧急停止或双手控制设备

C型

具有详细安全要求的机器安全标准,针对某一特定的机器或一组机器的显著危害。C型标准也称为产品标准。

返回到最上方

功能安全的统一标准

PL和SIL比较  

PL和SIL比较

EN 62061和EN ISO 13849-1由EN 61508衍生而来,专门针对机器工程领域。这两种标准对机器系统的安全部分提出了要求。

这两种标准与机械指令互相协调,代表了最先进的技术。与之前的EN 954标准不同,这些标准能适用于复杂的可编程系统,此外,还包含了从EN 61508衍生而来的功能安全的各个方面。因此这些标准不仅仅在确定性方面发挥重要的作用,对于系统故障的统计概率、组织措施、错误避免措施以及故障检测措施也同样起着十分重要的作用。

这两种标准都根据安全完整等级衡量安全程度。

EN 62061标准采用SIL 1到SIL 3的安全等级,而EN 13849标准则采用PL a 到PL e的安全等级。

返回到最上方

EN 62061和EN ISO 13849-1的适用范围

为什么相同的应用领域需要两种不同的标准?下面的表格将为您提供答案。

EN 62061EN ISO 13849-1
简单的机电系统,如继电器或简单的电子产品。简单的机电系统,如继电器或简单的电子产品。
各种架构的复杂电子系统以及可编程系统。安全标准中规定的几个简单架构的复杂电子系统以及可编程系统。
专门针对电气控制系统。定义框架和方法则适用于其它形式的技术。直接适用于电气工程外的技术,如液压和气动。
返回到最上方

安全标准EN ISO 13849-1

确定性能等级  

确定性能等级

EN ISO 13849-1介绍了控制系统的安全部分。考量安全功能可靠性的一个重要参数就是性能等级(PL)。

为确定PL,需要评估很多条件:损害程度、频率和持续时间,以及避免危险的可能性。

通过使用这三种条件,可用下列图形确定所需性能等级(PLr)。

 

设计并确定控制系统架构

控制系统(SRP/CS)安全部分的性能等级(PL)通过对下列参数评估而确定:

  • 分类——标准中的定义结构
  • 平均危险故障时间(MTTFd)——元件制造商指定
  • 诊断覆盖(DC)——可参考标准
  • 共同因素导致的故障(CCF)——根据多种条件确定为计分系统
  • 达到的性能等级(PL)——通过表格确定,并等于或高于相关的PLr
确定性能等级
返回到最上方

执行EN ISO 13849-1标准

EN ISO 13849-1除描述了控制系统安全部分的硬件结构外,还描述了软件设计。

标准提出了对安全功能的整个生命周期要求,实现可组态安全模块的推荐方法。

描述 语言 更新
执行EN ISO 13849-1标准 [PDF, 0.25 MB]
在此,您可以找到正确执行EN ISO 13849-1标准的详情。
德语 2010/11/01
返回到最上方

安全标准DIN EN 62061

确定安全完整性水平  

确定安全完整性水平

DIN EN 62061论述了与安全相关的电气、电子和可编程控制系统的功能安全。

考量安全功能可靠性的一个重要参数就是安全完整性等级(SIL)。

确定所需的SIL需要评估很多条件:

  • 伤害的严重性(S)
  • 暴露于危险中的频率和持续时间(F)
  • 危险事件的发生概率(W)
  • 避免或限制危险的概率(P)

 

设计控制系统架构并确定所达到的性能等级

子系统的安全相关参数基于下列值:

  • 特定应用的硬件容错性(HFT)
  • 源自制造商信息的安全故障失效比率(SFF)
  • 源自制造商信息或依据EN ISO13849-1标准的诊断覆盖(DC)
  • 基于其它值的每小时危险故障概率(PFHd)
  • 源自制造商信息或特定制造商的使用安全测试间隔或使用期限
  • 特定应用的诊断测试间隔
  • 共同因素导致的故障敏感性,制造商信息或EN ISO 13849-1
确定安全完整性水平
返回到最上方

安全功能架构(SRP/CS, SRECS)

  • SRP/CS(控制系统的安全部分)
  • SRECS(控制系统的安全相关电气)
安全功能架构
返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555