返回概述

过程控制技术中的安全温度监控

安全过程监控时,油箱温度全程受到监控。闭环控制和安全设备始终保持隔离。

SIL认证的温度测量变送器的PDT触点可自由编程,可用于信令、报警生成和安全关机。

通过安全关机进行温度控制

通过安全关机进行温度控制

应用示例:根据电流输出进行温度监控

用4线RTD进行温度监控  

电流输出的温度监控——示例1

接线示意图1

输入:4线RTD

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点串联)

通过有内部冷端补偿的热电偶进行温度监控  

电流输出的温度监控——示例2

接线示意图2

输入:有内部冷端补偿的热电偶

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1,常闭触点)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点并联)

通过有外部冷端补偿或无冷端补偿及输入电压的热电偶进行温度监控  

电流输出的温度监控——示例3

接线示意图3

输入:带有外部冷端补偿或无冷端补偿或输入电压的热电偶

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1,常闭触点)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点并联)

过程控制技术中的安全Ex i温度监控

用4线RTD进行温度监控  

Ex i温度监控——示例1

接线示意图1

输入:4线RTD

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点串联)

通过有内部冷端补偿的热电偶进行温度监控  

Ex i温度监控——示例2

接线示意图2

输入:有内部冷端补偿的热电偶

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1,常闭触点)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点并联)

通过有外部冷端补偿或无冷端补偿及输入电压的热电偶进行温度监控  

Ex i温度监控——示例3

接线示意图3

输入:带有外部冷端补偿或无冷端补偿或输入电压的热电偶

输出:带简单信号触点的4...20mA电流输出(开关输出1,常闭触点)和安全控制器的安全限制值(开关输出2和3组合,常闭触点并联)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555