返回概述

安全控制技术

最高安全等级

安全控制器

对于要求较高的自动化系统,由于采用各种不同的安全功能、大量的I/O以及大型网络,必须确保安全。使用高性能安全控制器,您也可以将功能安全可靠地集成在PROFIsafe或INTERBUS-Safety网络中。

除安全控制器外,菲尼克斯电气还提供安全代理服务器。这些可编程的设备对于复杂的安全任务而言是理想的选择,它们甚至可跨越网络的边界。

此外,还可根据IEC 61131全面诊断和编程,而各种接口则确保了操作的可靠性和简便性。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555