返回概述

安全设备

在安全系统中,开关设备必须易于操作且安全运行,菲尼克斯电气的PSR系列恰可实现这两点。

安全继电器

带强制导向触点的安全继电器是最早用于传感器与执行器安全监控的元件。

其适用于仅需少量安全功能和逻辑操作的设备或系统。

  • 急停按钮
  • 移动安全设备(如安全门)检测
  • 电敏防护装置
  • IIIC类型的双手控制设备
  • 停机和速度检测

用于对机器和系统功能进行安全检测的安全继电器,是以带符合EN 50205的强制导向触点的继电器技术为基础的。

返回到最上方

强制导向触点

带集成监控功能的安全设备中,强制导向用于故障检测。

例如,可以检测到触点熔接之类的严重故障,从而确保安全。

强制导向触点的工作原理
返回到最上方

安全设备和功能安全

采用冗余结构的4类安全继电器  

采用冗余结构的4类安全继电器

作为构成安全功能逻辑部分的子系统,安全设备必须满足新的安全要求。因此在认证程序过程中,必须对下列开关装置特性进行检查、评估和验证:

  • 正确设计
  • 危险故障平均时间(MTTFd)
  • 故障诊断覆盖率(DC)
  • 共因故障(CCF)
返回到最上方

智能安全设备

对于日新月异的安全技术,只有采用现代技术才能满足新的安全标准。新型可组态的安全模块可在窄型设计中提供更多的安全功能。

只需一个安全相关的切换装置,便可在机器或系统中实现所有的安全功能。

返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555