热转印技术

热转印技术

经济快速地打印标识

菲尼克斯电气提供紧凑型的热转印打印机。

优势

  • 成熟的打印技术,确保高可靠性和高可用性
  • 操作方便,无需维护
  • 高品质打印,字体清晰、可打印条形码、字体高度最小1.6 mm
  • 设备紧凑耐用

打印技术

热转印打印法  

热转印打印法

在热转印打印机的打印头与支架之间安装专用的多层色带。打印头上集成加热元件,确保每个像素的打印效果。加热元件由计算机控制, 呈点状分布,直线排列在打印头上。加热元件可溶解色层,将图像按行转印到待标识的组件上。

整个过程灵活、快速。这种工艺要求待标识组件的表面光洁度好,从而使色带完全粘附到组件上。许多系统适合打印软材料,如标签等;而对于聚碳酸酯等硬材料的打印,只有很少数的系统可以胜任。

色带

色带是热转印打印机的关键部件, 包含多个色层。背面涂层的设计可尽量防止其磨损,并减少静电电荷,保护打印头。背面涂层上覆有带热敏色层的PET膜。

热转印色带的结构

热转印色带的结构

色带上有三种类型的色层。菲尼克斯电气的热转印打印机采用树脂色带,这种色带在墨水和PET薄膜间有隔层。

  • 主要适于纸制打印材料
  • 可在粗糙的材料表面打印出清晰图像
  • 较低的抗刮擦特性
  • 打印能耗低
  • 适于打印薄膜和塑料表面
  • 打印图像耐高温、耐刮擦
  • 打印图像持久性强,耐溶剂和化学腐蚀
  • 这种色带的溶解温度高于蜡质色带,要求打印头的加热能力更强,打印速度较慢。
  • 热转印打印所需能耗较高
  • 集蜡质色带和树脂色带的优势于一身
  • 适于打印纸张和塑料
  • 打印图像耐刮擦、耐高热
  • 与纯粹的树脂色带相比,耐溶剂和化学腐蚀性稍差
  • 可实现快速打印,适于多种应用场合
  • 打印能耗适中

产品

想要了解更多产品信息?请点击以下按钮。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100