规范和标准

规范和标准

可靠耐用

菲尼克斯电气提供久经考验的标识技术。

老化测试

老化测试:时间和温度曲线  

老化测试:时间和温度曲线

符合IEC 60947-7-1/-2

接线端子的特点有:较长的使用寿命,持续使用温度达+125°C。为确保接线端子的标识也符合这些要求,菲尼克斯电气使用含有热稳定剂的标识材料。

为模拟若干年的使用过程,将标识材料与接线端子或导线一起放置在温度测试箱里进行温度循环测试。设定温度测试箱的最低温度为+20℃,最高温度为+120℃(PVC为+80°C)。

测试对象在升温阶段和十分钟的暂停阶段达到允许的最高运行温度。随后进行冷却。该测试进行192次。

菲尼克斯电气的标识材料全部符合IEC 60947‑7‑1/‑2标准。所有的塑料都具有足够的安全性。

返回到最上方

耐油与耐化学腐蚀性

符合DIN EN ISO 175标准

塑料在遇到液体、气体等外部介质时会产生物理或化学过程/反应, 从而会使其性能发生很大的变化, 甚至被损毁。

标签和打印材料也会受到这些变化的影响。为防止这种情况发生,菲尼克斯电气仅使用符合DIN EN ISO 175标准的塑料及打印/标识材料。

返回到最上方

防紫外线

防紫外线塑料  

防紫外线塑料

符合DIN EN ISO 4892-2和DIN EN ISO 60068-2-5标准

UV-B成分会损害塑料的机械性能。因此,标签和打印材料损坏的程度取决于塑料的类型。

菲尼克斯电气的标识材料,可在受紫外线辐射的干燥或潮湿环境中保存,并已通过上述标准测试。

返回到最上方

耐腐蚀测试

耐腐蚀测试,符合DIN 50018标准  

耐腐蚀测试

符合DIN 50018标准

极端环境对所使用的组件以及系统的标记/标识提出了极高的要求。本测试方法基于DIN 50018标准,对在凝结气候中进行的抗腐蚀测试进行了规定。此测试环境大气中含有二氧化硫。

将两升蒸馏水及一升SO2气体注入温度测试箱。在+40°C的测试温度下,测试过程中形成酸性大气环境,对材料的表面产生侵蚀。八小时测试后,打开测试箱门,对测试对象进行16小时的风干。

整个测试结束之后,再进行显微镜检测。菲尼克斯电气的所有标识材料,均严格符合标准要求,不受强腐蚀性介质的影响。

返回到最上方

盐雾测试

盐雾测试,符合IEC°60068‑2‑11/-52标准  

盐雾测试

符合IEC 60068-2-11/-52标准

在船舶行业中,技术组件的标识必须在侵蚀性环境中始终清晰可见。空气中含有盐分且湿度较高,要求所用的标记和金属材料具有很强的抗腐蚀能力。

根据IEC 60068-2-11/-52标准,对海洋气候的影响进行模拟测试。用盐雾对材料在腐蚀环境中的耐受性进行测试。测试对象置于测试室中,在+35°C的环境条件下,对5%的氯化钠盐雾(NaCl;pH值6.5 - 7.2)进行细密喷洒,持续时间为96小时。

测试结束之后再进行显微镜检测。菲尼克斯电气的标识材料可满足这些严格的抗侵蚀性要求,甚至在极端恶劣的气候条件下也可使用。

返回到最上方

耐溶剂性

符合EN 60464‑2:2001标准

标记和标签必须能够抵抗蒸汽溶剂的侵蚀。根据上述标准,标记材料在丙酮、正己烷和乙醇气体中连续暴露十天后,标识和打印内容须保持清晰可见。

返回到最上方

耐抹擦和磨损特性

耐抹擦测试,符合DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1标准  

耐抹擦和磨损特性

符合DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1标准

标识和打印材料应对常用工业清洁洗剂具有耐抹擦性。菲尼克斯电气根据上述标准的规定,使用软布蘸上水、酒精、石油醚和正已烷,对标识和打印材料进行擦拭测试。测试结束后,标识和打印材料仍清晰可见。

测试结果表明,菲尼克斯的标识材料具有很强的耐磨损和抗抹擦性,可满足严苛的要求,适合任何应用。

返回到最上方

抗划痕特性

抗划痕性测试,符合DIN EN ISO 1518  

抗划痕特性

符合DIN EN ISO 1518标准

标识和打印材料还应能够抵抗外部的点负荷或线性机械负荷。为此,菲尼克斯电气依据上述标准,对所有标识和打印材料进行了抗划痕试验。

测试时使用带半球形刀尖(直径1 mm)的划痕器依据打印过程对测试对象施加2 N到6 N的力。然后,对测试对象进行目测与显微镜检查。菲尼克斯电气的标识材料可满足这些高机械要求。

返回到最上方

抗振性能

符合IEC 60068-2-6标准

本测试论证标识材料在连续振动影响下的抗振性和稳定性。实验中采用多个正弦振动以模拟旋转、脉冲或者振荡作用力,并将其施加于测试件上。

测试在三个坐标轴方向(x,y,z)上进行。测试中以每分钟一个倍频程的速度从3 Hz至150 Hz改变频率。加速度的等效值可达50 m/s2

测试件在三个坐标轴(x,y,z)方向上各进行两小时的测试。标识材料不允许出现影响后续正常使用的损坏。所有菲尼克斯电气的标识材料都符合该标准要求,尤其适合在振动剧烈的场合中使用。

返回到最上方

振动测试

宽频道噪音振动测试,符合61373标准  

宽频带噪音

高频带噪音测试符合DIN EN 61373标准,强度符合DIN EN 50155

在许多应用场合,尤其是交通工程中,标识材料会受到振动和冲击。为模拟实际的振动应力,不断增加和减少频率和振幅,对测试对象进行抗振测试。

这些对象的测试频率范围为5 Hz至150 Hz。加速度的r.m.s.值可达42.5 m/s2。测试件必须在三个坐标轴方向(x,y,z)上各测试五个小时。组件和标识材料不允许出现影响后续正常使用的损坏。菲尼克斯电气的标识材料可满足以上严格的抗振要求。

返回到最上方

划格法附着力试验

划格法附着力试验,符合DIN EN ISO 2409标准  

划格法附着力试验

符合DIN EN ISO 2409标准

这里进行透明胶带测试。将待测试标识或打印材料粘上透明自黏带(其粘力为10 ± 1 N)。随后以约1 cm/s的速度以与拉力方向呈60°的角度把自粘式胶带从表面撕下。

测试结束后,胶带上不得出现任何打印痕迹。菲尼克斯电气标识材料符合该标准的要求。材料结实可靠且不被撕脱。

返回到最上方

初粘力测试

初粘力测试,基于FINAT标准的第2种测试方法  

初粘力测试

基于FINAT标准的第2种测试方法

这项测试的目的是比较标签在不同基材上的初粘力。为此,将标签条(25 mm x 175 mm)分别以一个给定的力贴在基材上。

在静置一段时间后,将标签条与基材呈90度角以300毫米/分钟的速度,从基材上撕下。初粘力的单位为N/25 mm。通过该项测试,可为不同的应用选择合适的标签。

返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100