材料

材料

优质耐用

为不同印刷工艺提供合适的优质材料。

数字化印刷工艺可打印各种材料。预先打印好的塑料卡片式标识、塑料标签、金属标签及软管材料标识广泛应用于各个行业。

菲尼克斯电气的标识材料  

菲尼克斯电气的标识材料

为确保最佳打印效果,必须根据各种标识材料的特性调整工艺参数。

表面质量是决定因素。因此,必须选择合适的打印工艺和打印介质,

并采用不同的表面修饰技术以确保不同材料的打印质量。

案例概况

现在,各行各业的成本压力与日俱增。为此,各大公司都在积极探索降本增效的有效途径。对于标识而言,清晰的永久性标识可节约大量时间和资金。

金属标签的最大优势在于其抗腐蚀性和持久性。与大多数塑料材质不同,金属材料可应用于极端恶劣的环境, 因此,越来越多地应用于工业环境,如用作设备、控制器和系统制造行业的铭牌。

菲尼克斯电气提供可卡接到支架上的金属线缆标识以及适于粗糙表面的自黏式薄膜材料标识。

聚酰胺(尼龙)在高温下仍可保持很好的电气、机械、化学和热性能。由于其具备耐热老化的特性,瞬时温度峰值可达到200°C。

聚酰胺(尼龙)可吸收周围环境中约2.8%的湿气。但这种湿气不是以晶体化水的方式直接存在于塑料中,而是以H2O分子团的化学形式存在。这样,即使在-60°C的低温下,聚酰胺(尼龙)仍能保持其韧性而不脆裂。

  • 阻燃等级:UL 94 V2-V0
  • 不含硅及卤素
  • 温度范围:-60°C到+125°C

聚碳酸酯具有很好的抗机械力和抗化学腐蚀的特性。此外,该材料还有很好的刚度、尺寸稳定性和耐热抗变形性。聚碳酸酯特别适合生产表面平滑、性质稳定的标识材料。

  • 低吸湿性
  • 不含硅及卤素
  • 温度范围:-40°C到+125°C

聚氯乙烯(PVC)使用寿命长。该材料具有很好的抗机械力和抗化学腐蚀特性, 且不受氧气和臭氧的影响。该材料耐受盐溶液及大部分酸的腐蚀性。

  • 不含硅
  • 温度范围:-30°C到+80°C

聚酯是一种耐化学腐蚀的材料, 特别适合用于打印、刨磨和冲压等场合。聚酯耐紫外线辐射,吸湿率非常低。

  • 不含硅及卤素
  • 温度范围:-40°C到+150°C(由成分决定)

聚乙烯是一种热塑性材料,具有很强的耐酸、碱及其他溶剂腐蚀的性能。聚乙烯几乎不吸收任何水分,具有较高的耐用性和断裂伸长率。

  • 不含硅及卤素
  • 温度范围:-40°C到+80°C

聚烯烃是半结晶热塑性塑料,可轻松加工成挤压型材(热缩套管), 同时具有良好的耐化学腐蚀性。

  • 不含硅
  • 温度范围:-55°C到+125°C

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100