RFID技术

RFID技术

无需物理或视觉接触即可读写数据

菲尼克斯电气提供强大的RFID技术。

优势

  • 无需视觉接触,即可实时获取数据
  • 同时探测多个电子标签(批量读取数据)
  • 防尘,耐表面磨损
  • 可选择存储和编辑数据

技术

RFID是Radio Frequency Identification(无线射频识别)的缩写,意为无需物理或视觉接触即可识别目标对象。RFID由电子标签及阅读器(或读写器)两部分构成。市面上有多种不同的RFID系统。然而,所有的RFID系统都具有以下三种共性:

  • 清晰标识组件或目标对象
  • 无需接触即可无线识别已标识的组件或目标对象
  • 已标识组件或目标对象只有在接收到阅读器或读写器的请求后才会发送数据

因此,每种RFID系统必须具备一些基本功能。根据实际应用需求,RFID系统还可提供其他功能。

  • 识别电子标签
  • 读取电子标签数据
  • 并行管理多个电子标签
  • 检测故障,确保安全运行

RFID系统的类型

  • 只读系统:阅读器和电子标签采用原始ID编号。为将更多数据分配给RFID电子标签,需要将ID编号与数据库中对应的信息关联起来。
  • 读写系统:读写器和电子标签带各自的存储器。电子标签的内部存储器可通过不同的方式实现。读写器可读取并重写存储器。
RFID工作原理

RFID工作原理

不同过程的频率范围

电子标签与阅读器(或读写器)之间采用无线电波作为数据传输媒介。不同类型的RFID系统采用不同的频率范围。

 低频(NF)高频(HF)超高频(UHF)微波频(SHF)
频率30 - 500 kHz13.56 MHz850或950 MHz2.45或5.8 GHz
识别距离最长1.2米0.01 - 0.3 m2.5 m最长300米
读取速度符合ISO标准超快
(有源电子标签)
典型电子标签智能标签,
塑料套管内嵌式芯片
卡片内嵌式芯片
智能标签智能标签大芯片

电子标签

RFID电子标签分为两种基本类型:有源电子标签自主供电。阅读器或读写器在电子标签识别距离内发送指令后,电子标签被激活。

无源电子标签由阅读器或读写器供电。电源来自于电感耦合或者反向散射耦合。电感耦合中,阅读器或读写器的电磁场使标签天线产生电流, 随后电流进行整流。

识别距离较长的RFID系统通常采用反向散射耦合供电。为此,电子标签以及阅读器或读写器都需配有可与不同频率RFID系统发生谐振的偶极天线。如果阅读器或读写器的天线发出传输功率,标签天线即可接收到高频电流。标签对高频电流进行整流后加以利用。

适于工业应用的电子标签具有多种类型,如:

  • 智能标签,主要指的是用于塑料片或纸张上的识别标签
  • 塑料套管内嵌式芯片主要用于防潮要求较高的应用场合
  • 卡片内嵌式芯片,主要是芯片嵌在塑料卡片上,如银行卡上的芯片

数据传输的工作原理

电子标签、阅读器或读写器上的耦合元件,如线圈或天线可实现组件之间的数据传输。

阅读器或读写器可产生高频电磁交变磁场。如果电子标签位于磁场内,即可实现通信。这种电磁感应可在标签线圈中产生电流。标签电子线路由此可产生信号,并将信号反馈给阅读器或读写器。

电子标签以及阅读器或读写器之间有多种数据传输方式。

过程功率传输数据传输
全双工过程(FDX)连续同步数据上下行
半双工过程(HDX)连续序列数据上下行
序列过程序列序列数据上下行

产品

想要了解更多产品详情吗?请点击以下按钮。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100