技术

技术

最大化系统可用性的电源

创新技术和功能,客户长期受益。

返回至 电源和UPS

类别

  • ACB技术
    ACB技术

    在安全要求较高的系统中使用冗余电源,电源发生故障时,可以确保系统持续运转不停机。

  • IQ技术
    IQ技术

    采用IQ技术的电源,可迅速提供追踪和通知信息。

  • NFC
    NFC

    菲尼克斯电气聚焦创新技术,为各类应用提供定制化电源。

  • SFB技术
    SFB技术

    使用SFB技术的电源为您的系统提供高性价比的选择性保护。

我们的电源产品技术领先、质量上乘,为应用可靠供电。

菲尼克斯电气的创新技术和功能简化设备操作,节省后续开支,为客户带来长期效益。

本页详述SFB(选择性熔断)技术、ACB(自动电流平衡)技术、IQ技术、 NFC(近场通信)的工作原理及如何使用NFC配置我们的电源。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100